Codice articolo del costruttore: 0008139150000
Marca: INA
Prezzo: 30.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Coefficiente di carico dinamico base: 32500 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 10300 giri/min
Direzione del carico: Radiale
Coefficiente di carico statico base: 19800 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008139150000
Codice componente
|
---|
0008139150000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Lunghezza centrale A (mm) | Materiale di ingegneria | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 10300 | Radiale | 19800 | 23.5 | 0.61 | 52.3 | 4 | 6.4 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 21 | KRR | 19 | 68.3 | 8 | Acciaio | GYE40-XL-KRR-B |
Loading...
Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale | Ghiera | N |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Metodo di fissaggio | Viti di fermo | Direzione di rotazione | Alternata |
Serie di modelli | GYE.. | Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / vite di fissaggio / materiale selezionabile / INA, il codice articolo è il seguente: 0008139150000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008139150000.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Foro per lubrificazione Ca(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Lunghezza centrale S(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Lunghezza centrale A(mm)
Materiale di ingegneria
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008089380000 |
0008100020000 |
0008124470000 |
0008150040000 |
0008158610000 |
0008640720000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | Foro per lubrificazione Ca (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Lunghezza centrale S (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Lunghezza centrale A (mm) | Materiale di ingegneria | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | 5 giorni | - | 13600 | 18700 | Radiale | 6600 | 16.6 | 0.14 | 27.6 | 2.5 | 4 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 14 | KRR | 12.7 | 37.4 | 4.5 | Acciaio | GYE20-XL-KRR-B | |||
17.55 € | 1 | 5 giorni | 34.1 | 14000 | 16700 | Radiale | 7800 | 16.7 | 0.19 | 33.8 | 2.5 | 3.9 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 15 | KRR | 14.3 | 42.5 | 5 | Acciaio | GYE25-XL-KRR-B | |||
25.92 € | 1 | 5 giorni | 42.9 | 25500 | 11700 | Radiale | 15300 | 22.5 | 0.44 | 46.8 | 3 | 5.6 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 19 | KRR | 17.5 | 60.3 | 6 | Acciaio | GYE35-XL-KRR-B | |||
31.43 € | 1 | 5 giorni | - | 32500 | 14600 | Radiale | 20400 | 26.4 | 0.67 | 57 | 4 | 6.4 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 22 | KRR | 19 | 72.3 | 8 | Acciaio | GYE45-XL-KRR-B | |||
35.65 € | 1 | 5 giorni | 51.6 | 37500 | 9000 | Radiale | 23200 | 26.4 | 0.75 | 62.8 | 4 | 6.9 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 22 | KRR | 19 | 77.3 | 8.5 | Acciaio | GYE50-XL-KRR-B | |||
21.12 € | 1 | 5 giorni | - | 19500 | 13800 | Radiale | 11300 | 20.7 | 0.31 | 40.2 | 3 | 4.7 | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | 18 | KRR | 15.9 | 52 | 5.8 | Acciaio | GYE30-XL-KRR-B |