Cuscinetti a rullini/assiali a sfere / senza anello interno / lubrificazione ad olio / INA (0507785950000)

Cuscinetti a rullini/assiali a sfere / senza anello interno / lubrificazione ad olio / INA  0507785950000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0507785950000

Marca: INA

Prezzo: 42.77

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Coefficiente di carico dinamico base: 14600 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 6500 giri/min

Coefficiente di carico statico base: 17500 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 7000 N

Categoria coefficiente di carico statico (Coa): 14700 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0507785950000

Codice componente
0507785950000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
C2
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
da
(mm)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
Anello a molla Larghezza C1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Capacità statiche assiali
(kN)
Capacità dinamiche assiali
(kN)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Anello interno Codice prodotto

42.77 €

1 5 giorni 1460065001750070001470012.20.067250.65WR30, SW3083.214.7733.620IR17X20X16NX20-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale / Reggispinta Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipo prodotto Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale
r (min.)(mm) 0.3 Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84828000 Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno
r1 max.(mm) 0.3 Adatto per lubrificazione con olio Utilizzare per lubrificazione con grasso N
Serie di modelli NX.. Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale gabbia Lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini/assiali a sfere / senza anello interno / lubrificazione ad olio / INA , il codice articolo è il seguente: 0507785950000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507785950000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0507785520000
0507785600000
0507786250000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
C2
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
da
(mm)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
Anello a molla Larghezza C1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Capacità statiche assiali
(kN)
Capacità dinamiche assiali
(kN)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Diametro circolare involucro F
(mm)
Anello interno Codice prodotto

37.66 €

1 5 giorni 500011000370046007200100.02514.60.32WR19, SW194.70.727.24.621.910IR6X10X10-IS1NX10-XL

33.65 €

1 5 giorni 54009500430048508200100.02316.60.365WR21, SW214.70.838.24.8523.712IR8X12X10-IS1NX12-XL

73.20 €

1 5 giorni 27500370041500124003250014.20.13740.51.44WR47, SW47107.332.512.450.135IR30X35X20NX35-XL

Supporto tecnico