Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA (0008055130000)

Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA 0008055130000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0008055130000

Marca: INA

Prezzo: 16.37

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - φ

Larghezza B: - mm

Coefficiente di carico dinamico base: 9800 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 22300 giri/min

Dimensioni standard: Sistema metrico


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0008055130000

Codice componente
0008055130000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Dimensione dello spallamento d3
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani Foro per lubrificazione Ca
(mm)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Serie di modelli Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Materiale di ingegneria Codice prodotto

16.37 €

1 5 giorni --980022300Sistema metrico4750280.1333.4-1228.66.5GRAE..23AcciaioGRAE12-XL-NPP-B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale Ghiera N
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico
Copertura di marcatura/guarnizione NPP Direzione di rotazione Costante Design della superficie esterna Sferico
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA, il codice articolo è il seguente: 0008055130000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008055130000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0008170900000
0008176430000
0008184370000
0008492780000
0008493160000
0008493400000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Dimensione dello spallamento d3
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani Foro per lubrificazione Ca
(mm)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Serie di modelli Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Materiale di ingegneria Codice prodotto

17.58 €

1 5 giorni -16.7940021100Sistema metrico5000300.12.5--1224.56RALE..25.4AcciaioRALE20-XL-NPP-B

18.91 €

1 5 giorni --1010018600Sistema metrico5900360.122.5--1225.56RALE..30AcciaioRALE25-XL-NPP-B

22.74 €

1 5 giorni -18.51320015700Sistema metrico830042.50.182.5--1326.56.5RALE..35.7AcciaioRALE30-XL-NPP-B

16.48 €

1 5 giorni --980022300Sistema metrico4750280.1133.4-1228.66.5GRAE..23AcciaioGRAE15-XL-NPP-B

17.93 €

1 5 giorni --980022300Sistema metrico4750280.133.4-1228.66.5GRAE..23AcciaioGRAE17-XL-NPP-B

17.89 €

1 5 giorni -21.41280018700Sistema metrico6600330.1634-14317.5GRAE..26.9AcciaioGRAE20-XL-NPP-B

Supporto tecnico