Codice articolo del costruttore: 0004988580000
Marca: INA
Prezzo: 19.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 5300 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 15000 giri/min
Direzione del carico: Radiale
Coefficiente di carico statico base: 2800 N
Tariffa doganale — peso: 0.023 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0004988580000
Codice componente
|
---|
0004988580000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 5 giorni | 5300 | 15000 | Radiale | 2800 | 0.023 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821010 | 0.144 | 8 | 2RSR | LR6001-2RSR |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Tipo prodotto | Rullo |
---|---|---|---|---|---|
Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | N |
Può essere rilubrificato (sì/no) | N | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | LR.. |
Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / fila singola / anello esterno sferico / INA, il codice articolo è il seguente: 0004988580000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0004988580000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Tariffa doganale — peso(kg)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008076130000 |
0008086280000 |
0008096670000 |
0008118070000 |
0008134510000 |
0008144150000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.34 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 3350 | 0.07 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821090 | 0.17 | 11 | NPP | - | ||
- | 21.58 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 4450 | 0.11 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.223 | 12 | 2RSR | - | ||
- | 24.14 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 5600 | 0.15 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta radiale | 84821090 | 0.233 | 14 | 2RSR | - | ||
35.46 € | 1 | 5 giorni | 17600 | 5500 | Radiale | 9900 | 0.33 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.5 | 16 | 2RS | LR206-2RS | |||
44.14 € | 1 | 5 giorni | 21900 | 4500 | Radiale | 12400 | 0.4 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | 0.64 | 17 | 2RS | LR207-2RS | |||
- | 65.03 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | 0.45 | Guarnizione a labbro su entrambi i lati, tenuta assiale | 84821090 | - | 18 | 2RS | - |