Codice articolo del costruttore: 0008082530000
Marca: INA
Prezzo: 14.52 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Coefficiente di carico dinamico base: 9800 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 22300 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 4750 N
C2: 12 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008082530000
Codice componente
|
---|
0008082530000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Larghezza C (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | 5 giorni | - | 9800 | 22300 | 4750 | 12 | 0.07 | 24.2 | 0.6 | 12 | 32.9 | 203-XL-KRR |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata inclinate verso l’esterno con componente in NBR tra e labbro di tenuta precaricato radialmente | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Sede idonea | Copertura di marcatura/guarnizione | KRR | Direzione di rotazione | Alternata |
Serie di modelli | 2.. | Design della superficie esterna | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / KRR / anello interno per montaggio / INA, il codice articolo è il seguente: 0008082530000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008082530000.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Larghezza C(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008072060000 |
0008092250000 |
0008104010000 |
0008115210000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Larghezza C (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.45 € | 1 | 5 giorni | 14.4 | 8100 | 25500 | 3700 | 11 | 0.05 | 21.5 | 0.6 | 11 | 28.8 | 202-XL-KRR | |||
15.98 € | 1 | 5 giorni | 17.7 | 12800 | 18800 | 6600 | 14 | 0.11 | 28.7 | 1 | 14 | 38.7 | 204-XL-KRR | |||
17.91 € | 1 | 5 giorni | - | 14900 | 16700 | 7800 | 16.7 | 0.158 | 33.8 | 1 | 15 | 42.6 | 205-XL-KRR | |||
21.48 € | 1 | 5 giorni | - | 20700 | 13800 | 11300 | 19.6 | 0.24 | 40.2 | 1 | 16 | 52 | 206-XL-KRR |