Codice articolo del costruttore: 0008336730000
Marca: INA
Prezzo: 27.29 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno D: 65.1 φ
Larghezza B: - mm
Coefficiente di carico dinamico base: 10100 N
Coefficiente di carico statico base: 4750 N
Dimensione dello spallamento d3: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008336730000
Codice componente
|
---|
0008336730000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno D2 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | B2 (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Versione: anello isolante in gomma | Design della superficie esterna | Materiale di ingegneria | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.29 € | 1 | 5 giorni | 65.1 | - | 10100 | 4750 | 28 | - | 0.195 | 35 | 3 | - | 25.4 | 28.6 | 22.1 | RCSM.. | - | Tipo cilindrico | Acciaio, anello interno e di bloccaggio sono rivestiti con corrotect | RCSMB15/65-XL-FA106 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Dimensioni standard | Sistema metrico | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere con inserto radiale |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR interposto, labbro di tenuta precaricato assialmente | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Metodo di fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico | Copertura di marcatura/guarnizione | NPP | Direzione di rotazione | Costante |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / NPP / collare di bloccaggio eccentrico / distanziale in gomma / INA, il codice articolo è il seguente: 0008336730000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008336730000.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
C2(mm)
B2(mm)
Versione: anello isolante in gomma
Tipo
Diametro esterno D(φ)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Dimensione dello spallamento d3(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro esterno D2(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani
Larghezza C(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1(mm)
Lunghezza centrale S(mm)
Serie di modelli
Design della superficie esterna
Materiale di ingegneria
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008337460000 |
0008337620000 |
0008348310000 |
0008348660000 |
0008348820000 |
0008474370000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Dimensione dello spallamento d3 (mm) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno D2 (mm) | Larghezza del perno filettato attraverso i piani | B2 (mm) | Larghezza C (mm) | Larghezza con componenti di montaggio B1 (mm) | Lunghezza centrale S (mm) | Serie di modelli | Versione: anello isolante in gomma | Design della superficie esterna | Materiale di ingegneria | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.48 € | 1 | 5 giorni | 65.1 | 18.5 | 13200 | 8300 | 42.5 | - | 0.219 | 47.6 | 2.5 | - | 25.4 | 26.5 | 20 | RCSM.. | - | Tipo cilindrico | Acciaio | RCSMA30/65-XL-FA106 | |||
25.03 € | 1 | 5 giorni | 46 | 16.7 | 9400 | 5000 | 30 | 16 | 0.11 | 35 | 2.5 | - | 18.3 | 24.5 | 18.6 | RCR.. | RCR42/46 | Tipo cilindrico | Acciaio | RCRA20/46-XL-FA106 | |||
26.97 € | 1 | 5 giorni | 52.3 | 32.3 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.2 | - | - | 32.3 | 17.6 | 31 | - | RABR.. | RABR 47/52-AH01 | Sferico | Acciaio, anello interno e di bloccaggio sono rivestiti con corrotect | RABRB20/52-XL-FA106 | |||
30.97 € | 1 | 5 giorni | 62.2 | 33.9 | 14000 | 7800 | 37.5 | - | 0.24 | - | - | 33.9 | 20.8 | 31 | - | RABR.. | RABR 52/62-AH01 | Sferico | Acciaio, anello interno e di bloccaggio sono rivestiti con corrotect | RABRB25/62-XL-FA106 | |||
37.51 € | 1 | 5 giorni | 72.2 | 38.2 | 19500 | 11300 | 44 | - | 0.38 | - | - | 38.2 | 23 | 35.8 | - | RABR.. | RABR 62/72 | Sferico | Acciaio, anello interno e di bloccaggio sono rivestiti con corrotect | RABRB30/72-XL-FA106 | |||
29.62 € | 1 | 5 giorni | 65.1 | 21.4 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.245 | 40 | 3 | - | 25.4 | 31 | 23.5 | RCSM.. | - | Tipo cilindrico | Acciaio, anello interno e di bloccaggio sono rivestiti con corrotect | RCSMB20/65-XL-FA106 |