Codice articolo del costruttore: 0506044730000
Marca: INA
Prezzo: 34.75 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 7000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 12400 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 7800 N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 10000 N
Categoria coefficiente di carico statico (Coa): 14000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0506044730000
Codice componente
|
---|
0506044730000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | da (mm) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | r (min.) (mm) | Larghezza C1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | r1 max. (mm) | Capacità dinamiche assiali (kN) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Anello interno | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.75 € | 1 | 5 giorni | 7000 | 12400 | 7800 | 10000 | 14000 | 6.5 | 0.036 | 19.7 | 0.67 | 0.3 | 9 | 1.31 | 14 | 0.3 | 10 | 24.1 | 10 | IR7X10X16 | NKX10-TV-XL |
Loading...
Direzione del carico | Radiale / Reggispinta | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipo prodotto | Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84828000 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | NKX.. |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini/assiali a sfere a gola profonda / senza anello interno / senza calotta di copertura / INA , il codice articolo è il seguente: 0506044730000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0506044730000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
C2(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
da(mm)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua(kN)
r (min.)(mm)
Larghezza C1(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Capacità statiche assiali(kN)
r1 max.(mm)
Capacità dinamiche assiali(kN)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Anello interno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0506045030000 |
0506045110000 |
0506047400000 |
0506047670000 |
0506047910000 |
0506048130000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Categoria coefficiente di carico statico (Coa) (N) | C2 (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | da (mm) | Limite di carico di affaticamento assiale Pua (kN) | r (min.) (mm) | Larghezza C1 (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Capacità statiche assiali (kN) | r1 max. (mm) | Capacità dinamiche assiali (kN) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Anello interno | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.74 € | 1 | 5 giorni | 10100 | 11000 | 11000 | 10300 | 15400 | 6.5 | 0.04 | 21.7 | 0.74 | 0.3 | 9 | 1.92 | 15.4 | 0.3 | 10.3 | 26.1 | 12 | IR9X12X16 | NKX12-XL | |||
37.06 € | 1 | 5 giorni | 12100 | 9500 | 12700 | 10500 | 16800 | 6.5 | 0.042 | 23.7 | 0.81 | 0.3 | 9 | 2.32 | 16.8 | 0.3 | 10.5 | 28.1 | 15 | IR12X15X16 | NKX15-XL | |||
38.85 € | 1 | 5 giorni | 13500 | 8500 | 15000 | 10800 | 18200 | 8 | 0.051 | 25.7 | 0.87 | 0.3 | 9 | 2.75 | 18.2 | 0.3 | 10.8 | 30.1 | 17 | IR14X17X17 | NKX17-XL | |||
44.91 € | 1 | 5 giorni | 18600 | 7500 | 23800 | 14200 | 24700 | 10.5 | 0.081 | 30.7 | 1.19 | 0.3 | 10 | 4.15 | 24.7 | 0.3 | 14.3 | 35.1 | 20 | IR17X20X20 | NKX20-XL | |||
52.26 € | 1 | 5 giorni | 21300 | 6000 | 30500 | 19600 | 37500 | 9.5 | 0.122 | 37.7 | 1.79 | 0.6 | 11 | 5.3 | 37.5 | 0.6 | 19.6 | 42.1 | 25 | IR20X25X20 | NKX25-XL | |||
- | 66.15 € | 1 | 5 giorni | 25500 | 5000 | 36000 | 20400 | 42000 | 9.5 | 0.137 | 42.7 | 2.03 | 0.6 | 11 | 6.3 | 42 | 0.6 | 20.4 | 47.1 | 30 | IR25X30X20 | NKX30-XL |