Codice articolo del costruttore: 0009042600000
Marca: INA
Prezzo: 77.37 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 18 φ
Larghezza B: 39.5 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 12800 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 5500 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 8600 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0009042600000
Codice componente
|
---|
0009042600000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.37 € | 1 | 5 giorni | 18 | 39.5 | 12800 | 5500 | 8600 | 0.19 | 21.5 | 39.5 | 0.42 | 17.5 | ZL5203-DRS |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cilindro/Rullo giornale | Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro sul lato del supporto |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | N |
Copertura di marcatura/guarnizione | DRS | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N |
Serie di modelli | ZL.. | Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / doppia fila / guarnizione su un lato / conchiglie / INA, il codice articolo è il seguente: 0009042600000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009042600000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0009041200000 |
0009041980000 |
0009043250000 |
0009043920000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.97 € | 1 | 5 giorni | 14 | 33.2 | 8700 | 7500 | 5400 | 0.09 | 19.5 | 33.2 | 0.26 | 15.9 | ZL5201-DRS | |||
70.02 € | 1 | 5 giorni | - | 36.2 | 9900 | 7000 | 6500 | 0.12 | 17 | 53.2 | 0.32 | 15.9 | ZL5202-DRS | |||
- | 87.08 € | 1 | 5 giorni | - | 45.3 | 16100 | 5000 | 11000 | 0.25 | 25.5 | 45.3 | 0.55 | 20.6 | ZL5204-DRS | ||
95.57 € | 1 | 5 giorni | - | 50.4 | 18800 | 4500 | 13600 | 0.38 | 25.5 | 50.4 | 0.67 | 20.6 | ZL5205-DRS |