Codice articolo del costruttore: 0012533870000
Marca: INA
Prezzo: 93.54 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: 2950 N
Coefficiente di carico statico base: 2850 N
Peso: 190.0 g
Lunghezza L: 58 mm
Peso tariffa doganale: 0.186 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0012533870000
Codice componente
|
---|
0012533870000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Numero di serie | Guarnizione | Rilubrificazione possibile sì/no | Lubrificante di base | Tariffa doganale Paese di origine | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.54 € | 1 | 5 giorni | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.186 | 6 | - | - | - | DE | KB25 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero merci tariffa doganale | 84821090 | Unità confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Materiale | Acciaio | Peso tariffa doganale per | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KB / INA, il codice articolo è il seguente: 0012533870000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0012533870000.
Configura
Proprietà di base
Guarnizione
Rilubrificazione possibile sì/no
Lubrificante di base
Tipo
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Peso(g)
Lunghezza L(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Numero di serie
Tariffa doganale Paese di origine
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0012534920000 |
0012537860000 |
0012537940000 |
0012756150000 |
0012756230000 |
0012757390000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Peso (g) | Lunghezza L (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Numero di serie | Guarnizione | Rilubrificazione possibile sì/no | Lubrificante di base | Tariffa doganale Paese di origine | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.66 € | 1 | 5 giorni | 2950 | 2850 | 190.0 | 58 | 0.187 | 6 | guarnizione a labbro a doppia faccia | - | YES | DE | KB25-PP | |||
105.82 € | 1 | 5 giorni | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | - | - | - | DE | KB30 | |||
111.86 € | 1 | 5 giorni | 3800 | 3600 | 300.0 | 68 | 0.298 | 6 | guarnizione a labbro a doppia faccia | - | YES | DE | KB30-PP | |||
71.15 € | 1 | 5 giorni | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.088 | 6 | - | - | - | DE | KB20 | |||
69.23 € | 1 | 5 giorni | 1660 | 1570 | 90.0 | 45 | 0.089 | 6 | guarnizione a labbro a doppia faccia | - | YES | DE | KB20-PP | |||
136.63 € | 1 | 5 giorni | 6400 | 5600 | 600.0 | 80 | 0.594 | 6 | - | - | - | DE | KB40 |