Cuscinetto radiale a sfere / fila singola / anello esterno sferico / collare di bloccaggio eccentrico / INA (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008514420000
0008514930000
0008515660000
0008516200000
0008516710000
0008517440000
0009738150000
0009786390000
0009788090000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Dimensione dello spallamento d3
(mm)
C2
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Larghezza del perno filettato attraverso i piani Foro per lubrificazione Ca
(mm)
Larghezza C
(mm)
Larghezza con componenti di montaggio B1
(mm)
Lunghezza centrale S
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Codice prodotto

29.57 €

1 5 giorni -1400016700780037.520.20.2433.833.91544.517.542.5GE25-XL-KTT-B

36.13 €

1 5 giorni -2070013800113004420.70.3840.244.71848.518.352GE30-XL-KTT-B

39.95 €

1 5 giorni 37.72550011700153004422.50.5546.855.61951.318.860.3GE35-XL-KTT-B

46.98 €

1 5 giorni 42.93450010300198005828.10.7552.356.42156.521.468.3GE40-XL-KTT-B

56.80 €

1 5 giorni 42.9345009600204006326.40.8357.956.42256.521.472.3GE45-XL-KTT-B

65.18 €

1 5 giorni -375009000232006926.40.9862.856.92262.824.677.3GE50-XL-KTT-B

105.28 €

1 5 giorni 61.95600073003600084291.7976.557.22477.93194.5GE60-XL-KTT-B

159.55 €

1 5 giorni 48.56600063004400096322.1185.268.9286621.5109GE70-XL-KTT-B

233.94 €

1 5 giorni 53.276000560054000108382.789768.83070.723.4120GE80-XL-KTT-B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Dimensioni standard Sistema metrico Tipo prodotto Cuscinetto a sfere con inserto radiale
Ghiera N Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Due rondelle in lamiera d’acciaio zincata con componente in NBR tra e tre labbri di tenuta precaricati radialmente Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico Copertura di marcatura/guarnizione KTT Direzione di rotazione Costante
Serie di modelli GE.. Design della superficie esterna Sferico Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio

Supporto tecnico