Cuscinetti lineari a sfere KH / INA (0000329210000)

Cuscinetti lineari a sfere KH / INA 0000329210000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0000329210000

Marca: INA

Prezzo: 19.86

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - φ

Coefficiente di carico dinamico base: 800 N

Coefficiente di carico statico base: 740 N

Peso: 19.0 g

Lunghezza L: 28 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0000329210000

Codice componente
0000329210000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Peso
(g)
Lunghezza L
(mm)
Numero merci tariffa doganale Peso tariffa doganale
(kg)
Guarnizione Lubrificante di base Codice prodotto

19.86 €

1 5 giorni -80074019.028848210900.018guarnizione a labbro a doppia facciaYESKH12-PP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Unità confezione 1 Unità di peso tariffa doganale kg
Materiale Acciaio Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere KH / INA, il codice articolo è il seguente: 0000329210000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0000329210000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0000328400000
0000450200000
0000482240000
0000648070000
0001817900000
0001845600000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Peso
(g)
Lunghezza L
(mm)
Numero merci tariffa doganale Peso tariffa doganale
(kg)
Guarnizione Lubrificante di base Codice prodotto

18.66 €

1 5 giorni -80074019.028848210900.018--KH12

27.43 €

1 5 giorni -2420213066.040848210900.064--KH25
-

27.20 €

1 5 giorni -1170101033.030848210900.033guarnizione a labbro a doppia facciaYESKH20-PP

24.85 €

1 5 giorni -106091028.030848210100.027guarnizione a labbro a doppia facciaYESKH16-PP
-

35.32 €

1 5 giorni -3300310095.050848210900.095guarnizione a labbro a doppia facciaYESKH30-PP

50.35 €

1 5 giorni -53004950182.060848210900.185guarnizione a labbro a doppia facciaYESKH40-PP

Supporto tecnico