Codice articolo del costruttore: 0008220510000
Marca: INA
Prezzo: 53.35 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico dinamico base: - N
Velocità di rotazione massima ammessa: - giri/min
Direzione del carico: -
Coefficiente di carico statico base: 8400 N
Tariffa doganale — peso: 0.17 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0008220510000
Codice componente
|
---|
0008220510000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 53.35 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 8400 | 0.17 | 0.42 | 17.5 | - | - |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Tipo prodotto | Rullo |
---|---|---|---|---|---|
Termoresistente da(°C) | -20 | Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Copertura su entrambi i lati | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Eccentrico (sì/no) | N |
Esagono incassato (sì/no) | N | Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Può essere rilubrificato (sì/no) | N |
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | LR.. | Design della superficie esterna | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / doppia fila / con superficie esterna cilindrica e guarnizioni su entrambi i lati / INA, il codice articolo è il seguente: 0008220510000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0008220510000.
Configura
Proprietà di base
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Direzione del carico
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0008217130000 |
0008229730000 |
0008230820000 |
0008232790000 |
0008234140000 |
0008235030000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Direzione del carico | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 49.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 6300 | 0.11 | 0.32 | 15.9 | - | - | ||
- | 57.07 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 10700 | 0.23 | 0.55 | 20.6 | - | - | ||
- | 67.45 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 13200 | 0.34 | 0.67 | 20.6 | - | - | ||
- | 80.30 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 18000 | 0.51 | 0.93 | 23.8 | - | - | ||
- | 91.13 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 22800 | 0.63 | 1.2 | 27 | - | - | ||
- | 97.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 26000 | 0.74 | 1.36 | 30.2 | - | - |