Codice articolo del costruttore: 0009034850000
Marca: INA
Prezzo: 39.62 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: 23.8 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 7000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 8500 giri/min
Coefficiente di carico statico base: 3450 N
Tariffa doganale — peso: 0.08 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0009034850000
Codice componente
|
---|
0009034850000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.62 € | 1 | 5 giorni | 23.8 | 7000 | 8500 | 3450 | 0.08 | 14 | 23.8 | 0.17 | 11 | ZL202-DRS |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cilindro/Rullo giornale | Designazione della superficie esterna | R=500 | Termoresistente da(°C) | -20 |
Tariffa doganale — peso per | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro sul lato del supporto |
Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Eccentrico (sì/no) | N | Esagono incassato (sì/no) | N |
Copertura di marcatura/guarnizione | DRS | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N |
Serie di modelli | ZL.. | Design della superficie esterna | Sferico | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Termoresistente fino a(°C) | 120 |
Si trova sulla pagina di Rotelle / fila singola / guarnizione su un lato / cerniera / INA, il codice articolo è il seguente: 0009034850000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009034850000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0009037010000 |
0009037790000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.52 € | 1 | 5 giorni | 30.7 | 11300 | 6000 | 5900 | 0.17 | 17 | 30.7 | 0.295 | 14 | ZL204-DRS | |||
55.12 € | 1 | 5 giorni | 33.8 | 13300 | 5500 | 7300 | 0.25 | 18 | 33.8 | 0.36 | 15 | ZL205-DRS |