Cuscinetti a rullini a contatto obliquo / con anello interno / doppia direzione / INA (0507829320000)

Cuscinetti a rullini a contatto obliquo / con anello interno / doppia direzione / INA 0507829320000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0507829320000

Marca: INA

Prezzo: 172.02

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: - φ

Diametro esterno D: - φ

Coefficiente di carico dinamico base: 68000 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 6800 giri/min

Direzione del carico: Radiale / Reggispinta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0507829320000

Codice componente
0507829320000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Numero di piste per anelli del cuscinetto Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tipo prodotto Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Forma del foro Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Capacità statiche assiali
(kN)
Serie di modelli Capacità dinamiche assiali
(kN)
Codice foro Tipo di direzione Diametro circolare involucro F
(mm)
Rif. velocità giri/min Materiale gabbia Codice prodotto

172.02 €

1 5 giorni --680006800Radiale / Reggispinta--1080001240032000-0.602-------------NKIB5912-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84828000
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rullini a contatto obliquo / con anello interno / doppia direzione / INA, il codice articolo è il seguente: 0507829320000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0507829320000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0007919380000
0007921440000
0007922250000
0007923730000
0007926400000
0507829400000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Numero di piste per anelli del cuscinetto Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tipo prodotto Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Forma del foro Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Capacità statiche assiali
(kN)
Serie di modelli Capacità dinamiche assiali
(kN)
Codice foro Tipo di direzione Diametro circolare involucro F
(mm)
Rif. velocità giri/min Materiale gabbia Codice prodotto
-

34.29 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico13600--Cuscinetto obliquo0.0510.1860.3Tipo cilindrico2.43184.2NKIB..2.902Bidirezionale2017,000Lamiera d’acciaio-
-

43.80 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico14600--Cuscinetto obliquo0.0560.2160.3Tipo cilindrico2.6184.9NKIB..3.1503Bidirezionale2215,000Lamiera d’acciaio-
-

48.88 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico25500--Cuscinetto obliquo0.1080.330.3Tipo cilindrico4.6237.4NKIB..4.904Bidirezionale2514,000Lamiera d’acciaio-
-

53.58 €

1 5 giorni 2239---Fila doppiaSistema metrico29500--Cuscinetto obliquo0.1220.380.3Tipo cilindrico5.3238.6NKIB..5.322Bidirezionale2812,000Lamiera d’acciaio-
-

57.85 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico31500--Cuscinetto obliquo0.1260.410.3Tipo cilindrico5.7239.3NKIB..5.405Bidirezionale3012,000Lamiera d’acciaio-

205.71 €

1 5 giorni --690006300Reggispinta / Radiale--1120001280034000-0.64-------------NKIB5913-XL

Supporto tecnico