Accumulatore idraulico a pistoni HYDAC SK350 (3144379)

Accumulatore idraulico a pistoni HYDAC SK350 3144379

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3144379

Marca: HYDAC

Prezzo: 5,189.23

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 32 kg

Volume nominale: 2.5 l

Dimensioni del raccordo per liquido idraulico: G1 1/4

Diametro pistone: 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3144379

Codice componente
3144379
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Volume nominale
(l)
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico Diametro pistone
(mm)

5,189.23 €

1 5 giorni 322.5G1 1/4100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design del pistone Design a basso attrito per una velocità massima del pistone di 3,5 m/s Materiali pistone Acciaio al carbonio Unità di peso tariffa doganale kg
Tipo di connessione del fluido Filettatura interna conforme a ISO 228 (BSP) Pressione di esercizio massima (bar) 350 Certificazione (approvazione) Direttiva europea sulle attrezzature a pressione (PED)
Tipo SK350 Numero articolo tariffa doganale 84798970 Con collegamento gas Valvola del Gas a vite G3/4 con M28 x 1,5/M8
Materiale del serbatoio Acciaio al carbonio Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE
Materiale guarnizione Mescola NBR/PTFE

Si trova sulla pagina di Accumulatore idraulico a pistoni HYDAC SK350, il codice articolo è il seguente: 3144379.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3144379.

Tipologia prodotto

Codice componente
3149206
3161758
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Volume nominale
(l)
Dimensioni del raccordo per liquido idraulico Diametro pistone
(mm)

5,558.46 €

1 5 giorni 355G 1100

9,961.54 €

1 5 giorni 14520G 3/4180

Supporto tecnico