Codice articolo del costruttore: 398297
Marca: HYDAC
Prezzo: 452.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 2.255 kg
Misura nominale: 16
Leva del cambio: Alluminio - leva di serraggio sfalsata
Misura del collegamento: DN16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
398297
Codice componente
|
---|
398297 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Leva del cambio | Misura del collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.31 € | 1 | 5 giorni | 2.255 | 16 | Alluminio - leva di serraggio sfalsata | DN16 |
Loading...
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | :: 35 | Materiale sfera/albero di commutazione | Acciaio | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Foro per sfera | Foratura diritta | Tipo di collegamento | Montaggio su piastra | Tipo | KHP |
Attacco | A 2 vie | Materiale guarnizioni di tenuta morbide | FKM (ex FPM) | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 84818081 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione di tenuta per sfera | POM |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 2 vie per alta pressione HYDAC Valvole a sfera per piastra KHP, il codice articolo è il seguente: 398297.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 398297.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Leva del cambio
Misura del collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
702657 |
853318 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Leva del cambio | Misura del collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924.62 € | 1 | 5 giorni | 10.895 | 32 | Acciaio - leva a innesto sfalsata | DN32 | ||
409.23 € | 1 | 5 giorni | 1.2 | 10 | Pressofusione di zinco - leva a innesto sfalsata | DN10 |