Codice articolo del costruttore: 551095
Marca: HYDAC
Prezzo: 88.46 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Gamma di pressioni d'esercizio: ~ 4 MPa
Materiale sfera/albero di commutazione: Ottone, cromato
Peso tariffa doganale: 0.578 kg
Misura nominale: 25
Tipo di collegamento: Filettatura interna conforme a DIN 2999
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
551095
Codice componente
|
---|
551095 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale sfera/albero di commutazione | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Tipo di collegamento | Tipo | Leva del cambio | Misura del collegamento | Paese di origine tariffa doganale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.46 € | 1 | 5 giorni | ~ 4 | Ottone, cromato | 0.578 | 25 | Filettatura interna conforme a DIN 2999 | KHNVS | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | Rp1 | DE |
Loading...
Unità peso tariffa doganale | kg | Foro per sfera | Foratura diritta | Attacco | A 2 vie |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizioni di tenuta morbide | PTFE | Peso tariffa doganale Pro | 1 | Numero articolo tariffa doganale | 84818081 |
Materiale guarnizione di tenuta per sfera | PTFE |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 2 vie per bassa pressione HYDAC, il codice articolo è il seguente: 551095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 551095.
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera/albero di commutazione
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Tipo di collegamento
Tipo
Leva del cambio
Misura del collegamento
Paese di origine tariffa doganale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
398349 |
551093 |
551094 |
551096 |
551097 |
702152 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale sfera/albero di commutazione | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Tipo di collegamento | Tipo | Leva del cambio | Misura del collegamento | Paese di origine tariffa doganale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.08 € | 1 | 5 giorni | ~ 5 | Acciaio inossidabile | 1.2 | 32 | Filettatura interna conforme a ISO 228 | KHNVN | Acciaio inossidabile - leva a innesto sfalsata, montata | G1 1/4 | DE | ||
42.15 € | 1 | 5 giorni | ~ 5 | Ottone, cromato | 0.25 | 15 | Filettatura interna conforme a DIN 2999 | KHNVS | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | Rp 1/2 | DE | ||
60.77 € | 1 | 5 giorni | ~ 4 | Ottone, cromato | 0.38 | 20 | Filettatura interna conforme a DIN 2999 | KHNVS | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | Rp 3/4 | DE | ||
128.62 € | 1 | 5 giorni | ~ 3 | Ottone, cromato | 0.808 | 32 | Filettatura interna conforme a DIN 2999 | KHNVS | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | Rp1 1/4 | DE | ||
183.08 € | 1 | 5 giorni | ~ 3 | Ottone, cromato | 1.414 | 40 | Filettatura interna conforme a DIN 2999 | KHNVS | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | Rp1 1/2 | DE | ||
36.77 € | 1 | 5 giorni | ~ 5 | Ottone, cromato | 0.281 | 15 | Filettatura interna conforme a ISO 228 | KHNVN | Alluminio - leva di serraggio sfalsata, montata | G 1/2 | DE |