Codice articolo del costruttore: 702420
Marca: HYDAC
Prezzo: 510.77 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 2.61 kg
Foro per sfera: Foro a T
Misura nominale: 32
Misura del collegamento: G1 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
702420
Codice componente
|
---|
702420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Foro per sfera | Misura nominale | Misura del collegamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.77 € | 1 | 5 giorni | 2.61 | Foro a T | 32 | G1 1/4 |
Loading...
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | :: 2.5 | Materiale sfera/albero di commutazione | Ottone, con cromatura dura | Unità peso tariffa doganale | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Filettatura interna conforme a ISO 228 | Tipo | KHN3K | Leva del cambio | Alluminio - leva a innesto sfalsata, montata |
Albero di commutazione e materiale di tenuta del collegamento | PTFE | Attacco | A 3 vie | Peso tariffa doganale Pro | 1 |
Numero articolo tariffa doganale | 84818081 | Paese di origine tariffa doganale | DE | Materiale guarnizione di tenuta per sfera | PTFE |
Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 3 vie per bassa pressione HYDAC, il codice articolo è il seguente: 702420.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 702420.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Foro per sfera
Misura nominale
Misura del collegamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
702417 |
702419 |
702421 |
702422 |
702423 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Foro per sfera | Misura nominale | Misura del collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.85 € | 1 | 5 giorni | 1.25 | Foro a L | 20 | G 3/4 | ||
361.54 € | 1 | 5 giorni | 1.89 | Foro a L | 25 | G1 | ||
495.38 € | 1 | 5 giorni | 0 | Foro a L | 32 | G1 1/4 | ||
775.38 € | 1 | 5 giorni | 3.32 | Foro a T | 40 | G1 1/2 | ||
730.77 € | 1 | 5 giorni | 4.05 | Foro a L | 40 | G1 1/2 |