Codice articolo del costruttore: 7204JVG
Marca: NILOS RING
Prezzo: 1.31 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Peso tariffa doganale: 0.003 kg
Diametro esterno D: 47 mm
Spessore s: 2 mm
Designazione del cuscinetto a rulli: 7204
Diametro interno d: 23.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7204JVG
Codice componente
|
---|
7204JVG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 0.003 | 47 | 2 | 7204 | 23.2 |
Loading...
Design | JVG | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | Anello NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | Nastro d’acciaio speciale zincato | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anello NILOS JVG, il codice articolo è il seguente: 7204JVG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7204JVG.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Spessore s(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli
Diametro interno d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7205JVG |
7206JVG |
7211JVG |
7213JVG |
7215JVG |
7305JVG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.004 | 52 | 2.5 | 7205 | 28 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.006 | 62 | 2.5 | 7206 | 33 | |
3.89 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.013 | 100 | 3 | 7211 | 60 | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.019 | 120 | 3 | 7213 | 72.5 | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.033 | 130 | 3.5 | 7215 | 81 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.006 | 62 | 2.5 | 7305 | 30 |