NILOS anello ZAV (626ZAV)

NILOS anello ZAV 626ZAV
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 626ZAV

Marca: NILOS RING

Prezzo: 1.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Design: ZAV

Peso tariffa doganale: 0.007 kg

Diametro esterno D: 17.8 mm

Spessore s: 1.8 mm

Designazione del cuscinetto a rulli: 626


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

626ZAV

Codice componente
626ZAV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore s
(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli Diametro interno d
(mm)
Materiale di ingegneria Numero articolo tariffa doganale

1.09 €

2 Disponibile 4 giorni ZAV0.00717.81.86266Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Tipo Anello NILOS Peso tariffa doganale Pro 1
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di NILOS anello ZAV, il codice articolo è il seguente: 626ZAV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 626ZAV.

Tipologia prodotto

Codice componente
6003ZAV-C
6004ZAV
6005ZAV
6302ZAV
6303ZAV
6304ZAV
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Design Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore s
(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli Diametro interno d
(mm)
Materiale di ingegneria Numero articolo tariffa doganale

3.45 €

1 Disponibile 62 giorni ZAV-C0.00536.52600317Cromo-nichel73269098

1.26 €

1 Disponibile 4 giorni ZAV0.00238.82600420Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

1.32 €

1 Disponibile 4 giorni ZAV0.00343.72.5600525Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

1.26 €

1 Disponibile 4 giorni ZAV0.00337.82630215Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

1.43 €

1 Disponibile 4 giorni ZAV0.00341.22630317Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

1.85 €

1 Disponibile 4 giorni ZAV0.00446.52630420Nastro d’acciaio speciale zincato73269098

Supporto tecnico