Codice articolo del costruttore: 6002ZJV
Marca: NILOS RING
Prezzo: 1.14 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Peso tariffa doganale: 0.002 kg
Diametro esterno D: 32 mm
Spessore s: 2 mm
Designazione del cuscinetto a rulli: 6002
Diametro interno d: 17.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6002ZJV
Codice componente
|
---|
6002ZJV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 € | 2 | Disponibile | 4 giorni | 0.002 | 32 | 2 | 6002 | 17.5 |
Loading...
Design | ZJV | Unità di peso tariffa doganale | kg | Tipo | Anello NILOS |
---|---|---|---|---|---|
Peso tariffa doganale Pro | 1 | Materiale di ingegneria | Nastro d’acciaio speciale zincato | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anello NILOS ZJV, il codice articolo è il seguente: 6002ZJV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6002ZJV.
Configura
Proprietà di base
Peso tariffa doganale(kg)
Diametro esterno D(mm)
Spessore s(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli
Diametro interno d(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001ZJV |
6004ZJV |
6005ZJV |
6007ZJV |
6008ZJV |
6009ZJV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale (kg) | Diametro esterno D (mm) | Spessore s (mm) | Designazione del cuscinetto a rulli | Diametro interno d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.001 | 28 | 1.8 | 6001 | 13.7 | |
1.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.002 | 42 | 2 | 6004 | 23.2 | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.003 | 47 | 2.5 | 6005 | 28.1 | |
2.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.005 | 62 | 2.5 | 6007 | 39.8 | |
2.49 € | 1 | Disponibile | 62 giorni | 0.006 | 68 | 2.5 | 6008 | 45.3 | |
2.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.006 | 75 | 2.5 | 6009 | 50.4 |