Anello NILOS AK (30315AK)

Anello NILOS AK 30315AK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 30315AK

Marca: NILOS RING

Prezzo: 15.60

Tempi di consegna: 30 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.144 kg

Diametro esterno D: 133 mm

Spessore s: 5 mm

Designazione del cuscinetto a rulli: 30315

Diametro interno d: 75 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30315AK

Codice componente
30315AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore s
(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli Diametro interno d
(mm)

15.60 €

2 Disponibile 30 giorni 0.14413353031575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design AK Unità di peso tariffa doganale kg Tipo Anello NILOS
Peso tariffa doganale Pro 1 Materiale di ingegneria Nastro d’acciaio speciale zincato Numero articolo tariffa doganale 73269098
Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di Anello NILOS AK, il codice articolo è il seguente: 30315AK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30315AK.

Tipologia prodotto

Codice componente
30215AK
30217AK
32024XAK
32213AK
32214AK
32217AK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore s
(mm)
Designazione del cuscinetto a rulli Diametro interno d
(mm)

12.43 €

1 Disponibile 4 giorni 0.08613353021575

15.06 €

1 Disponibile 10 giorni 0.11515353021785

21.51 €

1 Disponibile 62 giorni 0.131184532024X120

10.49 €

1 Disponibile 62 giorni 0.0771234.53221365

12.17 €

1 Disponibile 4 giorni 0.08212853221470

15.06 €

1 Disponibile 4 giorni 0.11915353221785

Supporto tecnico