NILOS anello distanziatore A (A55)

NILOS anello distanziatore A A55
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A55

Marca: NILOS RING

Prezzo: 3.71

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 0.025 kg

Diametro esterno D: 71 mm

Misura nominale: 55

Spessore s: 3 mm

Diametro interno d: 55 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A55

Codice componente
A55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Misura nominale Spessore s
(mm)
Diametro interno d
(mm)

3.71 €

2 Disponibile 4 giorni 0.0257155355

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design A Termoresistente(°C) 100 Unità di peso tariffa doganale kg
Tipo Anello distanziatore NILOS Peso tariffa doganale Pro 1 Materiale di ingegneria Zinco a pressofusione
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Tariffa doganale Paese di origine DE

Si trova sulla pagina di NILOS anello distanziatore A, il codice articolo è il seguente: A55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A55.

Tipologia prodotto

Codice componente
A30
A35
A40
A60
A65
A70
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno D
(mm)
Misura nominale Spessore s
(mm)
Diametro interno d
(mm)

1.83 €

1 Disponibile 4 giorni 0.0143302.530

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 0.01147352.535

2.60 €

1 Disponibile 4 giorni 0.01454402.540

3.97 €

1 Disponibile 4 giorni 0.0267560360

4.92 €

1 Disponibile 4 giorni 0.03783653.565

5.48 €

1 Disponibile 15 giorni 0.04188703.570

Supporto tecnico