Codice articolo del costruttore: HH-25.F700.46
Marca: ROHDE
Prezzo: 429.54 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Passo P: 700 mm
Metodo di montaggio: Foro rotondo
Distanza da avvitare A: 700 mm
Lunghezza L: 740 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HH-25.F700.46
Codice componente
|
---|
HH-25.F700.46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Metodo di montaggio | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 700 | Foro rotondo | 700 | 740 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. | Altezza H(mm) | 100 | Carico applicato(N) | 1000 |
Corpo principale, trattamento superficie | Lucidatura elettrolitica | Spessore maniglia D(mm) | 25 | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo |
Fissaggio M | M8 | Materiale | 1.4404 (316L) | Trattamento di superficie | Pulitura elettrolitica lucidante a specchio |
Si trova sulla pagina di Maniglia tubolare (HH), il codice articolo è il seguente: HH-25.F700.46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH-25.F700.46.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Metodo di montaggio
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HH-25.F400.46 |
HH-25.F500.46 |
HH-25.F600.46 |
HH-25.F800.46 |
HH-25.R200.46 |
HH-25.R300.46 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passo P (mm) | Metodo di montaggio | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
394.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 400 | Foro rotondo | 400 | 440 | |
407.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 500 | Foro rotondo | 500 | 540 | |
418.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 600 | Foro rotondo | 600 | 640 | |
440.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 800 | Foro rotondo | 800 | 840 | |
347.44 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 200 | Maschiati | 200 | 240 | |
357.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 300 | Maschiati | 300 | 340 |