Cuscinetti orientabili a rulli SKF con foro cilindrico, di tipo aperto (22210 EK)

Cuscinetti orientabili a rulli SKF con foro cilindrico, di tipo aperto 22210 EK

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22210 EK

Marca: SKF

Prezzo: 79.86

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

Velocità di rotazione: 9500 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico: - N

Coefficiente di carico statico (N): - N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22210 EK

Codice componente
22210 EK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio Larghezza della scanalatura di lubrificazione
(mm)
r (min.)
(mm)
Diametro interno del manicotto d1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Manicotto di prelievo Larghezza del foro di lubrificazione
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto

79.86 €

1 5 giorni --9500--Conico0.603H 3105.51.14511.8222..1059.9797,000AHX 3103CN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Double Row Dimensioni standard Metric System Design Cuscinetti a rullini autoallineanti
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84823000
Designazione della gabbia Due gabbie a finestra in lamiera d’acciaio Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Tariffa doganale — paese di origine DE
Materiale gabbia Lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti orientabili a rulli SKF con foro cilindrico, di tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 22210 EK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22210 EK.

Tipologia prodotto

Codice componente
21309 EK
21310 E/C3
21310 EK
22210 EK/C3
22211 E/C3
22211 EK
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio Larghezza della scanalatura di lubrificazione
(mm)
r (min.)
(mm)
Diametro interno del manicotto d1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Manicotto di prelievo Larghezza del foro di lubrificazione
(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto

104.20 €

1 5 giorni --8500125000127000Conico0.956H 3095.51.54013.7213..0965.3886,300AH 3093CN

113.62 €

1 5 giorni --7500156000-Tipo cilindrico1.288-5.52-18.6213..1071.696.85,600-3C3

119.80 €

1 5 giorni --7500156000-Conico1.27H 3105.524518.6213..1071.696.85,600AHX 3103CN

79.86 €

1 5 giorni --9500--Conico0.603H 3105.51.14511.8222..1059.9797,000AHX 3103C3

87.89 €

1 5 giorni --8500125000127000Tipo cilindrico0.816-5.51.5-13.7222..1165.3886,300-3C3

87.89 €

1 5 giorni --8500125000127000Conico0.801H 3115.51.55013.7222..1165.3886,300AHX 3113CN

Supporto tecnico