Codice articolo del costruttore: 22308 E/VA405
Marca: SKF
Prezzo: 113.52 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Velocità di rotazione: 8000 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 150000 N
Coefficiente di carico statico (N): 140000 N
Tariffa doganale — peso: 1 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22308 E/VA405
Codice componente
|
---|
22308 E/VA405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza della scanalatura di lubrificazione (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Larghezza del foro di lubrificazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.52 € | 1 | 5 giorni | - | 8000 | 150000 | 140000 | 1 | 5.5 | 1.5 | 15 | 08 | 49.7 | 74.3 | 6,000 | 3 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Double Row | Dimensioni standard | Metric System | Foro | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Design | Cuscinetti a rullini autoallineanti | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84823000 | Designazione della gabbia | Gabbia a finestra cementata in lamiera d’acciaio | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | 223.. | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Identificatore del gioco del cuscinetto | C4 |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti orientabili a rulli SKF per macchine a vibrazione con foro cilindrico, di tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 22308 E/VA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22308 E/VA405.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza della scanalatura di lubrificazione(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Larghezza del foro di lubrificazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22310 E/VA405 |
22311 E/VA405 |
22312 E/VA405 |
22314 E/VA405 |
22315 EJA/VA405 |
22316 EJA/VA405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza della scanalatura di lubrificazione (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Larghezza del foro di lubrificazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.65 € | 1 | 5 giorni | - | 6300 | 220000 | - | 1.833 | 5.5 | 2 | 24 | 10 | 62.1 | 91.9 | 4,800 | 3 | ||
180.38 € | 1 | 5 giorni | - | 5600 | 270000 | - | 2.324 | 5.5 | 2 | 30 | 11 | 70.1 | 102 | 4,300 | 3 | ||
209.37 € | 1 | 5 giorni | - | 5300 | 310000 | - | 2.91 | 8.3 | 2.1 | 36.5 | 12 | 77.9 | 110 | 4,000 | 4.5 | ||
269.40 € | 1 | 5 giorni | - | 4500 | 400000 | 430000 | 4.296 | 8.3 | 2.1 | 45 | 14 | 90.3 | 128 | 3,400 | 4.5 | ||
325.94 € | 1 | 5 giorni | - | 4300 | 440000 | - | 5.349 | 8.3 | 2.1 | 48 | 15 | 92.8 | 135 | 3,200 | 4.5 | ||
369.55 € | 1 | 5 giorni | - | 4000 | 490000 | 540000 | 6.41 | 8.3 | 2.1 | 54 | 16 | 98.3 | 143 | 3,000 | 4.5 |