Cuscinetti a rulli toroidali SKF CARB (C 2314)

Cuscinetti a rulli toroidali SKF CARB C 2314

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C 2314

Marca: SKF

Prezzo: 440.03

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E. D: - Ø

Larghezza B: - mm

Velocità di rotazione: 5000 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico: 405000 N

Coefficiente di carico statico (N): 430000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C 2314

Codice componente
C 2314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro Design Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Diametro interno del manicotto d1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designatore del gioco del cuscinetto Serie di modelli Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Stabilizzazione Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

440.03 €

1 5 giorni --5000405000430000Tipo cilindricoGabbia guidata4.22-91.42.1-49Gioco radiale normaleC 2391.41303,800-CNLamiera d’acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84823000
Tariffa doganale — paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli toroidali SKF CARB, il codice articolo è il seguente: C 2314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C 2314.

Tipologia prodotto

Codice componente
C 2206 V
C 2206 V/C3
C 2207 KTN9
C 2314/C3
C 2314/C4
C 2315
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Velocità di rotazione
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Foro Design Tariffa doganale — peso
(kg)
Manicotto di bloccaggio Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Diametro interno del manicotto d1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designatore del gioco del cuscinetto Serie di modelli Dimensione dello spallamento d2
(mm)
Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Stabilizzazione Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia

123.55 €

1 5 giorni --60007650071000Tipo cilindricoRulli pieni0.276-37.41-8.3Gioco radiale normaleC 2237.453.1--CNNessuno

121.14 €

1 5 giorni --60007650071000Tipo cilindricoRulli pieni0.276-37.41-8.3Gioco radiale maggiore del normaleC 2237.453.1--C3Nessuno

114.38 €

1 5 giorni --130008300080000Tipo conico (1:12)Gabbia guidata0.413H 307 E44.81.1309.3Gioco radiale normaleC 2244.860.79,500-CNResina

440.03 €

1 5 giorni --5000405000430000Tipo cilindricoGabbia guidata4.22-91.42.1-49Gioco radiale maggiore del normaleC 2391.41303,800-C3Lamiera d’acciaio

465.43 €

1 5 giorni --5000405000430000Tipo cilindricoGabbia guidata4.223-91.42.1-49Gioco radiale maggiore di C3C 2391.41303,800-C4Lamiera d’acciaio

513.38 €

1 5 giorni --4800425000465000Tipo cilindricoGabbia guidata5.215-98.52.1-52Gioco radiale normaleC 2398.51353,600-CNLamiera d’acciaio

Supporto tecnico