Codice articolo del costruttore: N 313 ECP
Marca: SKF
Prezzo: 262.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Precisione (JIS): -
Velocità di rotazione: 6000 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: - N
Coefficiente di carico statico (N): 196000 N
Tariffa doganale — peso: 2.181 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N 313 ECP
Codice componente
|
---|
N 313 ECP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.25 € | 1 | 5 giorni | - | 6000 | - | 196000 | 2.181 | 90.5 | 2.1 | 0.15 | 124.5 | 2.2 | 25.5 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 13 | 5,300 | 2.1 | 124.5 | CN | Resina |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Single Row | Foro | Tipo cilindrico | Design | Cuscinetto a rulli cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Serie di modelli | N.. |
Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola SKF Serie N.., il codice articolo è il seguente: N 313 ECP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N 313 ECP.
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Fattore di calcolo kr
Diametro interno anello esterno E(mm)
Campo di movimento assiale s(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Codice foro
Velocità di riferimento giri/min
r1 (min.)(mm)
Diametro circolare involucro F(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N 205 ECP |
N 206 ECP |
N 207 ECP |
N 210 ECP |
N 212 ECP |
N 314 ECP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Precisione (JIS) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fattore di calcolo kr | Diametro interno anello esterno E (mm) | Campo di movimento assiale s (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Codice foro | Velocità di riferimento giri/min | r1 (min.) (mm) | Diametro circolare involucro F (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.58 € | 1 | 5 giorni | - | 16000 | 28600 | 27000 | 0.13 | 34.7 | 1 | 0.15 | 46.5 | 1.3 | 3.35 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 05 | 14,000 | 0.6 | 46.5 | CN | Resina | ||
72.80 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | 44000 | 36500 | 0.198 | 41.2 | 1 | 0.15 | 55.5 | 1.3 | 4.55 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 06 | 13,000 | 0.6 | 55.5 | CN | Resina | ||
76.63 € | 1 | 5 giorni | - | 12000 | 56000 | 48000 | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Resina | ||
99.03 € | 1 | 5 giorni | - | 9000 | 73500 | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Resina | ||
183.55 € | 1 | 5 giorni | - | 7500 | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Resina | ||
298.98 € | 1 | 5 giorni | - | 5600 | - | 228000 | 2.671 | 97.3 | 2.1 | 0.15 | 133 | 1.8 | 29 | Gabbia a finestra in poliammide P66, guidata da rulli | 14 | 4,800 | 2.1 | 133 | CN | Resina |