Codice articolo del costruttore: 22322 EKJA/VA405
Marca: SKF
Prezzo: 929.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Velocità di rotazione: 2800 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 950000 N
Coefficiente di carico statico (N): 1120000 N
Tariffa doganale — peso: 17.36 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22322 EKJA/VA405
Codice componente
|
---|
22322 EKJA/VA405 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza della scanalatura di lubrificazione (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Larghezza del foro di lubrificazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929.25 € | 1 | 5 giorni | - | 2800 | 950000 | 1120000 | 17.36 | 13.9 | 3 | 100 | 22 | 143 | 204 | 2,000 | 7.5 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Double Row | Dimensioni standard | Metric System | Foro | Conico |
---|---|---|---|---|---|
Design | Cuscinetti a rullini autoallineanti | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84823000 | Designazione della gabbia | Gabbia a finestra cementata in lamiera d’acciaio | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Serie di modelli | 223.. | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Identificatore del gioco del cuscinetto | C4 |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti orientabili a rulli SKF per macchine a vibrazione con foro conico, di tipo aperto, il codice articolo è il seguente: 22322 EKJA/VA405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22322 EKJA/VA405.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza della scanalatura di lubrificazione(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Codice foro
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Larghezza del foro di lubrificazione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22313 EK/VA405 |
22326 CCKJA/W33VA405 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza della scanalatura di lubrificazione (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Codice foro | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Larghezza del foro di lubrificazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.77 € | 1 | 5 giorni | - | 5000 | 340000 | 360000 | 3.42 | 8.3 | 2.1 | 38 | 13 | 81.6 | 118 | 3,800 | 4.5 | ||
1,414.17 € | 1 | 5 giorni | 93 | 2400 | 1120000 | 1320000 | 27.1 | 16.7 | 4 | 114 | 26 | 164 | 233 | 1,800 | 9 |