Codice articolo del costruttore: 344-99402
Marca: TIMKEN
Prezzo: 92.91 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 40 Ø
D.E. D: 80 Ø
Larghezza B: 22.403 mm
Coefficiente di carico, dinamico: 94300 N
Coefficiente di carico statico (N): 83400 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
344-99402
Codice componente
|
---|
344-99402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza T (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Anello esterno | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, T (poll.) | Materiale di ingegneria | Anello interno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.91 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 22.403 | 94300 | 83400 | 0.47 | 21 | - | 3.1496 | 1.3 | 0.702 | 332 | 0.882 | 1.575 | 17.826 | 34.. | - | 73 | 52 | 3.5 | 0.827 | Acciaio, cementato | 344 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie in pollici | Design | Cuscinetto a rulli conici |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Universale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84822000 | Cuscinetto completo sì/no | Sì |
Designazione della gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli conici TIMKEN misura imperiale, a una corona, il codice articolo è il seguente: 344-99402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 344-99402.
Configura
Proprietà di base
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Tipo
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Larghezza T(mm)
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
r (min.)(mm)
Larghezza, misura imperiale, C(poll.)
Anello esterno
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Larghezza C(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento D2(mm)
Dimensione dello spallamento D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Larghezza, misura imperiale, T(poll.)
Materiale di ingegneria
Anello interno
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
16150-99404 |
18590-99401 |
18690-99401 |
36690-99401 |
368A-9X102 |
37431A-9X024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Larghezza T (mm) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Anello esterno | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, T (poll.) | Materiale di ingegneria | Anello interno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.74 € | 1 | 5 giorni | 38.1 | 72 | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Acciaio, cementato | 16150 | ||
64.75 € | 1 | 5 giorni | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Acciaio, cementato | 18590 | ||
73.31 € | 1 | 5 giorni | 46.037 | 79.375 | 17.462 | 52000 | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Acciaio, cementato | 18690 | ||
385.69 € | 1 | 5 giorni | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 196000 | 394000 | 2.252 | 28.575 | 153 | 7.625 | 1.5 | 0.906 | 36620 | 1.125 | 5.75 | 23.02 | 36.. | 188 | 182 | 155 | 1.5 | 1.125 | Acciaio, cementato | 36690 | ||
83.97 € | 1 | 5 giorni | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 102000 | 95800 | 0.524 | 20.638 | 56 | 3.5 | 1.3 | 0.65 | 362A | 0.875 | 2 | 16.513 | 36.. | 84 | 81 | 62 | 3.5 | 0.813 | Acciaio | 368A | ||
195.46 € | 1 | 5 giorni | 109.538 | 158.75 | 21.438 | 137000 | 179000 | 1.303 | 23.02 | 117 | 6.25 | 3.3 | 0.625 | 37625 | 0.844 | 4.313 | 15.875 | 37.. | 152 | 143 | 126 | 5 | 0.906 | Acciaio, cementato | 37431A |