Codice articolo del costruttore: 570-20024
Marca: TIMKEN
Prezzo: 135.09 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I. d: 68.262 Ø
Larghezza B: 36.17 mm
Coefficiente di carico, dinamico: 196000 N
Coefficiente di carico statico (N): 262000 N
Tariffa doganale — peso: 1.224 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
570-20024
Codice componente
|
---|
570-20024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Materiale di ingegneria | Anello interno | Materiale gabbia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.09 € | 1 | 5 giorni | 68.262 | 36.17 | 196000 | 262000 | 1.224 | 77 | 1.424 | 2.687 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 05.. | 83 | 3.5 | Acciaio, cementato | 570 | Lamiera d’acciaio |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie in pollici | Design | Cuscinetto a rulli conici |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Universale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84822000 | Cuscinetto completo sì/no | N |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Anelli interni per cuscinetti a rulli conici TIMKEN misura imperiale, a una corona, il codice articolo è il seguente: 570-20024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 570-20024.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(Ø)
Larghezza B(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Materiale di ingegneria
Anello interno
Materiale gabbia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07097-20024 |
07100-20024 |
08125-20082 |
64450-20N06 |
6461-20014 |
6580-20024 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. d (Ø) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Materiale di ingegneria | Anello interno | Materiale gabbia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.32 € | 1 | 5 giorni | 25 | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.082 | 29 | 0.561 | 0.984 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 07.. | 31 | 1.5 | Acciaio, cementato | 07097 | Lamiera d’acciaio | ||
30.65 € | 1 | 5 giorni | 25.4 | 14.26 | 29100 | 29600 | 0.081 | - | 0.561 | 1 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 07.. | 30.5 | 1 | Acciaio, cementato | 07100 | Lamiera d’acciaio | ||
53.35 € | 1 | 5 giorni | 31.75 | 15.08 | 31700 | 35000 | 0.103 | 36 | 0.594 | 1.25 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 08.. | 37.5 | 1 | Acciaio, cementato | 08125 | Lamiera d’acciaio | ||
264.78 € | 1 | 5 giorni | 114.3 | 41.275 | 275000 | 419000 | 2.347 | 125 | 1.625 | 4.5 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 64.. | 131 | 3.5 | Acciaio, cementato | 64450 | Lamiera d’acciaio | ||
213.75 € | 1 | 5 giorni | 76.2 | 54.229 | 411000 | 463000 | 2.644 | 89 | 2.135 | 3 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 64.. | 96 | 3.5 | Acciaio, cementato | 6461 | Lamiera d’acciaio | ||
311.40 € | 1 | 5 giorni | 88.9 | 55.1 | 439000 | 523000 | 3.039 | 102 | 2.169 | 3.5 | Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli | 65.. | 117 | 3.5 | Acciaio, cementato | 6580 | Lamiera d’acciaio |