Anelli interni per cuscinetti a rulli conici TIMKEN misura metrica, a una corona (JL819349-N0000)

Anelli interni per cuscinetti a rulli conici TIMKEN misura metrica, a una corona JL819349-N0000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JL819349-N0000

Marca: TIMKEN

Prezzo: 124.97

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 95 Ø

Larghezza B: 20 mm

Coefficiente di carico, dinamico: 98400 N

Coefficiente di carico statico (N): 133000 N

Tariffa doganale — peso: 0.546 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JL819349-N0000

Codice componente
JL819349-N0000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Larghezza, misura imperiale, B
(poll.)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Serie di modelli Dimensione dello spallamento D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Materiale di ingegneria Anello interno

124.97 €

1 5 giorni 9520984001330000.5461020.7873.74JL..1115Acciaio, tempratoJL819349

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Nastro singolo Dimensioni standard Serie metrica Design Cuscinetto a rulli conici
Configurazione Universale Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84822000 Cuscinetto completo sì/no N
Designazione della gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio, guidata da rulli Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Tariffa doganale — paese di origine DE
Materiale gabbia Lamiera d’acciaio

Si trova sulla pagina di Anelli interni per cuscinetti a rulli conici TIMKEN misura metrica, a una corona, il codice articolo è il seguente: JL819349-N0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JL819349-N0000.

Tipologia prodotto

Codice componente
JLM104948-N0000
JLM506848E-N0000
JLM506849-N0000
JLM714149-N0000
JLM813049-N0000
JM205149-N0000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Larghezza, misura imperiale, B
(poll.)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Serie di modelli Dimensione dello spallamento D1
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Materiale di ingegneria Anello interno

30.74 €

1 5 giorni 5021.5963001040000.291550.8461.969JLM..613Acciaio, cementatoJLM104948

86.14 €

1 5 giorni 5526108900-0.373-1.0242.165JLM..673.5Acciaio, cementatoJLM506848E

42.58 €

1 5 giorni 55231090001230000.37610.9062.165JLM..631.5Acciaio, cementatoJLM506849

80.88 €

1 5 giorni 75251400001670000.594820.9842.953JLM..883Acciaio, cementatoJLM714149

119.86 €

1 5 giorni 70251150001680000.55770.9842.756JLM..781Acciaio, cementatoJLM813049

64.28 €

1 5 giorni 50281470001540000.503571.1021.969JM..633Acciaio, cementatoJM205149

Supporto tecnico