Codice articolo del costruttore: 6-20000
Marca: TIMKEN
Prezzo: 14.65 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. D: 44.45 Ø
Coefficiente di carico, dinamico: 20300 N
Coefficiente di carico statico (N): 20600 N
Tariffa doganale — peso: 0.034 kg
Diametro esterno (pollici) D: 1.75 poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-20000
Codice componente
|
---|
6-20000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Tariffa doganale — codice articolo | Anello esterno | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 € | 1 | 5 giorni | 44.45 | 20300 | 20600 | 0.034 | 1.75 | 1.5 | 0.375 | 84829900 | 6 | 9.525 | 6.. | 41 | 38 | Acciaio, cementato |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie in pollici | Design | Cuscinetto a rulli conici |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Universale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Cuscinetto completo sì/no | N | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Materiale gabbia | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Anelli esterni TIMKEN per cuscinetti a rulli affusolati misura imperiale, corona singola, il codice articolo è il seguente: 6-20000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-20000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
r (min.)(mm)
Larghezza, misura imperiale, C(poll.)
Tariffa doganale — codice articolo
Anello esterno
Larghezza C(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D2(mm)
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07196-20024 |
07204-20024 |
07210X-20024 |
632-20024 |
6420-20024 |
64700-20N06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Tariffa doganale — codice articolo | Anello esterno | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 5 giorni | 50.005 | 29100 | 29600 | 0.034 | 1.9687 | 1 | 0.375 | 84829900 | 07196 | 9.525 | 07.. | 47 | 44.5 | Acciaio, cementato | ||
19.82 € | 1 | 5 giorni | 51.994 | 29100 | 29600 | 0.057 | 2.047 | 1.3 | 0.5 | 84829900 | 07204 | 12.7 | 07.. | 48 | 45 | Acciaio, cementato | ||
16.86 € | 1 | 5 giorni | 50.8 | 29100 | 29600 | 0.051 | 2 | 1.5 | 0.5 | 84829900 | 07210X | 12.7 | 07.. | 47.5 | 44.5 | Acciaio, cementato | ||
101.82 € | 1 | 5 giorni | 136.525 | 233000 | 298000 | 0.975 | 5.375 | 3.3 | 1.25 | 84829900 | 632 | 31.75 | 6.. | 125 | 118 | Acciaio, cementato | ||
120.03 € | 1 | 5 giorni | 149.225 | 411000 | 463000 | 1.617 | 5.875 | 3.3 | 1.75 | 84829900 | 6420 | 44.45 | 64.. | 140 | 129 | Acciaio, cementato | ||
121.72 € | 1 | 5 giorni | 177.8 | 275000 | 419000 | 1.087 | 7 | 3.3 | 1.187 | 84829900 | 64700 | 30.162 | 64.. | 172 | 160 | Acciaio, cementato |