Codice articolo del costruttore: JL819310-N0000
Marca: TIMKEN
Prezzo: 49.42 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.E. D: 135 Ø
Coefficiente di carico, dinamico: 98400 N
Coefficiente di carico statico (N): 133000 N
Tariffa doganale — peso: 0.26 kg
Diametro esterno (pollici) D: 5.315 poll.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JL819310-N0000
Codice componente
|
---|
JL819310-N0000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Anello esterno | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Materiale di ingegneria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.42 € | 1 | 5 giorni | 135 | 98400 | 133000 | 0.26 | 5.315 | 2.5 | 0.551 | JL819310 | 14 | JL.. | 129 | 123 | Acciaio, temprato |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica | Design | Cuscinetto a rulli conici |
---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Universale | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84829900 | Cuscinetto completo sì/no | N |
Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Materiale gabbia | Nessuno |
Si trova sulla pagina di Anelli esterni TIMKEN per cuscinetti a rulli affusolati misura metrica, corona singola, il codice articolo è il seguente: JL819310-N0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JL819310-N0000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. D(Ø)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
r (min.)(mm)
Larghezza, misura imperiale, C(poll.)
Anello esterno
Larghezza C(mm)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento d2(mm)
Dimensione dello spallamento D2(mm)
Materiale di ingegneria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JLM104910-N0000 |
JLM506810-N0000 |
JLM714110-N0000 |
JLM813010-N0000 |
JM716610-K0N15 |
JM719113-N0000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | r (min.) (mm) | Larghezza, misura imperiale, C (poll.) | Anello esterno | Larghezza C (mm) | Serie di modelli | Dimensione dello spallamento d2 (mm) | Dimensione dello spallamento D2 (mm) | Materiale di ingegneria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.71 € | 1 | 5 giorni | 82 | 96300 | 104000 | 0.127 | 3.2283 | 0.5 | 0.669 | JLM104910 | 17 | JLM.. | 78 | 76 | Acciaio, cementato | ||
37.14 € | 1 | 5 giorni | 90 | 109000 | 123000 | 0.182 | 3.5433 | 0.5 | 0.728 | JLM506810 | 18.5 | JLM.. | 86 | 82 | Acciaio, cementato | ||
36.94 € | 1 | 5 giorni | 115 | 140000 | 167000 | 0.265 | 4.5276 | 2.5 | 0.748 | JLM714110 | 19 | JLM.. | 110.5 | 104 | Acciaio, cementato | ||
54.66 € | 1 | 5 giorni | 110 | 115000 | 168000 | 0.295 | 4.3307 | 2.5 | 0.807 | JLM813010 | 20.5 | JLM.. | 105 | 98 | Acciaio, cementato | ||
43.17 € | 1 | 5 giorni | 130 | 161000 | 245000 | 0.451 | 5.1181 | 2.5 | 0.945 | JM716610 | 24 | JM.. | 125 | 117 | Acciaio, cementato | ||
102.35 € | 1 | 5 giorni | 150 | 215000 | 316000 | 0.764 | 5.9055 | 2.5 | 1.063 | JM719113 | 27 | JM.. | 143 | 135 | Acciaio, cementato |