Codice articolo del costruttore: E2.6002-2Z/C3
Marca: SKF
Prezzo: 4.45 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Velocità di rotazione massima ammessa: 26000 giri/min
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 5530 N
Tariffa doganale — peso: 0.029 kg
Dimensione dello spallamento d1: 20.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E2.6002-2Z/C3
Codice componente
|
---|
E2.6002-2Z/C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5530 | 0.029 | 20.5 | 0.03 | 84821090 | 0.118 | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z |
Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | C3 |
Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio | Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale maggiore del normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / copertura su entrambi i lati / efficienza energetica / SKF, il codice articolo è il seguente: E2.6002-2Z/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E2.6002-2Z/C3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E2.6000-2Z/C3 |
E2.6001-2Z/C3 |
E2.6003-2Z/C3 |
E2.6004-2Z/C3 |
E2.6005-2Z/C3 |
E2.608-2Z/C3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 € | 1 | 5 giorni | 34000 | 1930 | 4620 | 0.019 | 14.8 | 0.3 | 84821010 | 0.08 | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | ||
3.37 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2320 | 5070 | 0.02 | 17 | 0.3 | 84821010 | 0.098 | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | ||
4.74 € | 1 | 5 giorni | 22000 | 3000 | 5850 | 0.038 | 23 | 0.3 | 84821090 | 0.127 | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | ||
4.29 € | 1 | 5 giorni | - | - | 9360 | 0.066 | 27.2 | 0.6 | 84821090 | 0.212 | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | ||
6.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0.073 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.26 | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | ||
3.51 € | 1 | 5 giorni | 38000 | 1370 | 3320 | 0.012 | 12.1 | 0.3 | 84821010 | 0.06 | 60.. | - | 19.2 | 75,000 |