Codice articolo del costruttore: 607-Z
Marca: SKF
Prezzo: 4.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Velocità di rotazione massima ammessa: 43000 giri/min
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 2340 N
Tariffa doganale — peso: 0.008 kg
Dimensione dello spallamento d1: 11.1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
607-Z
Codice componente
|
---|
607-Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | 5 giorni | 43000 | - | 2340 | 0.008 | 11.1 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.04 | - | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Copertura di marcatura/guarnizione | Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / coperchio su un lato / coperchio su un lato / SKF, il codice articolo è il seguente: 607-Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 607-Z.
Configura
Proprietà di base
Designazione della gabbia
Codice foro
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6001-Z/C3 |
6001-ZTN9/LT |
6002-Z |
607-ZTN9/LT |
608-Z |
609-Z |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2360 | - | 0.021 | 17 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | ||
12.72 € | 1 | 5 giorni | 30000 | 2360 | - | 0.019 | 17 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.1 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Resina | Gioco radiale normale | ||
6.12 € | 1 | 5 giorni | 26000 | - | 5850 | 0.029 | 20.5 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821090 | 0.12 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
6.48 € | 1 | 5 giorni | 43000 | - | 2340 | 0.007 | 11.1 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.04 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Resina | Gioco radiale normale | ||
3.82 € | 1 | 5 giorni | 38000 | 1370 | 3450 | 0.012 | 12.1 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | ||
4.82 € | 1 | 5 giorni | 34000 | 1660 | 3900 | 0.014 | 14.4 | 0.3 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 84821010 | 0.071 | - | 60.. | - | 21.2 | 70,000 | CN | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale |