Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / inossidabili / SKF (W 6205-2RS1)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / inossidabili / SKF W 6205-2RS1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W 6205-2RS1

Marca: SKF

Prezzo: 37.02

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Velocità di rotazione massima ammessa: - giri/min

Coefficiente di carico statico base: 7650 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 11900 N

Tariffa doganale — peso: 0.125 kg

Dimensione dello spallamento d1: 34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W 6205-2RS1

Codice componente
W 6205-2RS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)

37.02 €

1 5 giorni -7650119000.125341848210900.33562..0545.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione di contatto su entrambi i lati, NBR Designazione della gabbia X5CrNi18-10 conforme a EN 10088-1:1995
Copertura di marcatura/guarnizione 2RS1 Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio inox
Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Acciaio inox Flangia sull’anello esterno N
Norma DIN 625 Designatore del gioco del cuscinetto Gioco radiale normale

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati / inossidabili / SKF, il codice articolo è il seguente: W 6205-2RS1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W 6205-2RS1.

Tipologia prodotto

Codice componente
W 6003-2RS1
W 6004-2RS1
W 6005-2RS1
W 6206-2RS1
W 625-2RS1
W 6302-2RS1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)

22.95 €

1 5 giorni -315050700.03623.50.3848210900.13760..0331.9

29.95 €

1 5 giorni --79300.06527.60.6848210900.21260..0438.7

37.89 €

1 5 giorni --85200.07531.70.6848210900.2560..0542.7

64.18 €

1 5 giorni -10800163000.19840.71848210900.47562..0655.1

14.91 €

1 5 giorni 280003659230.0057.50.3848210100.01662..-13.8

47.91 €

1 5 giorni --95600.08224.51848210900.22863..0236.8

Supporto tecnico