Codice articolo del costruttore: 4211 ATN9
Marca: SKF
Prezzo: 94.98 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 44900 N
Tariffa doganale — peso: 0.79 kg
Dimensione dello spallamento d1: 71.2 mm
r (min.): 1.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4211 ATN9
Codice componente
|
---|
4211 ATN9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.98 € | 1 | 5 giorni | - | 44900 | 0.79 | 71.2 | 1.5 | 1.9 | 42.. | 11 | 83.8 | 10,000 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Nessun coperchio o guarnizione | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 |
Designazione della gabbia | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | Copertura di marcatura/guarnizione | Nessuno | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Materiale gabbia | Resina |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 | Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / doppia fila / SKF, il codice articolo è il seguente: 4211 ATN9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4211 ATN9.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4204 ATN9 |
4206 ATN9 |
4207 ATN9 |
4209 ATN9 |
4305 ATN9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.52 € | 1 | 5 giorni | 12500 | 17800 | 0.138 | 29.7 | 1 | 0.53 | 42.. | 04 | 38.3 | 24,000 | ||
44.32 € | 1 | 5 giorni | 20800 | 26000 | 0.257 | 40.9 | 1 | 0.88 | 42.. | 06 | 51.1 | 17,000 | ||
46.00 € | 1 | 5 giorni | 28500 | 35100 | 0.396 | 47.5 | 1.1 | 1.2 | 42.. | 07 | 59.5 | 15,000 | ||
52.48 € | 1 | 5 giorni | - | 39000 | 0.531 | 59.5 | 1.1 | 1.53 | 42.. | 09 | 71.5 | 12,000 | ||
45.91 € | 1 | 5 giorni | - | 31900 | 0.331 | 37.3 | 1.1 | 0.95 | 43.. | 05 | 49.7 | 18,000 |