Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / aperti / inossidabili / SKF (W 608)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / aperti / inossidabili / SKF W 608

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: W 608

Marca: SKF

Prezzo: 16.55

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Velocità di rotazione massima ammessa: 48000 giri/min

Coefficiente di carico statico base: 1320 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 2760 N

Tariffa doganale — peso: 0.011 kg

Dimensione dello spallamento d1: 12.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W 608

Codice componente
W 608
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min

16.55 €

1 5 giorni 48000132027600.01112.10.3848210100.05760..-1875,000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Nessun coperchio o guarnizione Designazione della gabbia X5CrNi18-10 conforme a EN 10088-1:1995
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio inox
Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Acciaio inox Flangia sull’anello esterno N
Norma DIN 625 Designatore del gioco del cuscinetto Gioco radiale normale

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / aperti / inossidabili / SKF, il codice articolo è il seguente: W 608.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W 608.

Tipologia prodotto

Codice componente
W 618/4
W 618/6
W 618/8
W 6205
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min

13.86 €

1 5 giorni 850001734490.0015.20.1848210100.008618..-7.5140,000

14.14 €

1 5 giorni 670003357410.00280.15848210100.015618..-11110,000

14.75 €

1 5 giorni 5600055011200.00310.50.2848210100.024618..-13.590,000

41.75 €

1 5 giorni 180007650119000.12341848210900.33562..0544.228,000

Supporto tecnico