Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Dimensioni standard | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Ghiera | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Diametro interno (pollici) d (poll.) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Diametro esterno (pollici) D (poll.) | Larghezza, misura imperiale, B (poll.) | Designatore del gioco del cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 € | 1 | 5 giorni | - | 26000 | Metric System | - | 5850 | 0.028 | N | 20.5 | 0.3 | 84821090 | - | 0.12 | - | 160.. | 02 | 28.2 | 50,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
9.54 € | 1 | 37 giorni | - | 22000 | Metric System | 3250 | 6370 | 0.033 | N | 23 | 0.3 | 84821090 | - | 0.137 | - | 160.. | 03 | 31.2 | 45,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
9.63 € | 1 | 5 giorni | - | 32000 | Metric System | 1960 | 5070 | 0.024 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 161.. | 00 | 24.8 | 63,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
11.54 € | 1 | 5 giorni | - | 28000 | Metric System | 2360 | 5070 | 0.027 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 161.. | 01 | 24.8 | 56,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
4.42 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C2 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale inferiore al normale | ||
3.38 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
6.83 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
7.71 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | - | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
4.94 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1960 | 4750 | 0.019 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.083 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 60.. | 00 | 22.6 | 67,000 | C3 | Resina | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
7.74 € | 1 | 6 giorni | - | 30000 | Metric System | 2360 | - | 0.022 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C2 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale inferiore al normale | ||
3.00 € | 1 | 5 giorni | - | 30000 | Metric System | 2360 | - | 0.022 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
8.95 € | 1 | 5 giorni | - | 30000 | Metric System | 2360 | - | 0.022 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
8.78 € | 1 | 5 giorni | - | 30000 | Metric System | 2360 | - | 0.022 | - | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
8.32 € | 1 | 5 giorni | - | 30000 | Metric System | 2360 | - | 0.022 | N | 17 | 0.3 | 84821010 | - | 0.1 | - | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
3.28 € | 1 | 5 giorni | - | 26000 | Metric System | - | 5850 | 0.031 | N | 20.5 | 0.3 | 84821090 | - | 0.12 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
9.72 € | 1 | 5 giorni | - | 26000 | Metric System | - | 5850 | 0.031 | N | 20.5 | 0.3 | 84821090 | - | 0.12 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
9.72 € | 1 | 5 giorni | - | 26000 | Metric System | - | 5850 | 0.031 | N | 20.5 | 0.3 | 84821090 | - | 0.12 | - | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
3.46 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3250 | 6370 | 0.04 | N | 23 | 0.3 | 84821090 | - | 0.137 | - | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
10.26 € | 1 | 5 giorni | - | 22000 | Metric System | 3250 | 6370 | 0.04 | N | 23 | 0.3 | 84821090 | - | 0.137 | - | 60.. | 03 | 31.2 | 45,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
3.83 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 9950 | 0.068 | N | 27.2 | 0.6 | 84821090 | - | 0.212 | - | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
11.35 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 9950 | 0.068 | N | 27.2 | 0.6 | 84821090 | - | 0.212 | - | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
5.35 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 6550 | 11900 | 0.08 | N | 32 | 0.6 | 84821090 | - | 0.275 | - | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
13.12 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 6550 | 11900 | 0.08 | N | 32 | 0.6 | 84821090 | - | 0.275 | - | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
6.72 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | Metric System | - | 13800 | 0.116 | N | 38.2 | 1 | 84821090 | - | 0.355 | - | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
16.15 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | Metric System | - | 13800 | 0.118 | N | 38.2 | 1 | 84821090 | - | 0.355 | - | 60.. | 06 | 49 | 28,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
8.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 10200 | 16800 | 0.155 | N | 43.7 | 1 | 84821090 | - | 0.44 | - | 60.. | 07 | 55.7 | 24,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
20.05 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 10200 | 16800 | 0.155 | N | 43.7 | 1 | 84821090 | - | 0.44 | - | 60.. | 07 | 55.7 | 24,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
8.35 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 11600 | 17800 | 0.194 | N | 49.2 | 1 | 84821090 | - | 0.49 | - | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
24.25 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 11600 | 17800 | 0.194 | N | 49.2 | 1 | 84821090 | - | 0.49 | - | 60.. | 08 | 61.1 | 22,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
13.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.245 | N | 54.7 | 1 | 84821090 | - | 0.64 | - | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
32.65 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 22100 | 0.245 | N | 54.7 | 1 | 84821090 | - | 0.64 | - | 60.. | 09 | 67.8 | 20,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
15.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 16000 | 22900 | 0.268 | N | 59.7 | 1 | 84821090 | - | 0.71 | - | 60.. | 10 | 72.8 | 18,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
19.55 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 21200 | 29600 | 0.39 | N | 66.3 | 1.1 | 84821090 | - | 0.9 | - | 60.. | 11 | 81.5 | 16,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
22.45 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 30700 | 0.419 | N | 71.6 | 1.1 | 84821090 | - | 0.98 | - | 60.. | 12 | 86.5 | 15,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
42.18 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 25000 | 31900 | 0.449 | N | 76.6 | 1.1 | 84821090 | - | 1.06 | - | 60.. | 13 | 91.5 | 14,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
53.55 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 39700 | 0.625 | N | 82.8 | 1.1 | 84821090 | - | 1.32 | - | 60.. | 14 | 99.9 | 13,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
61.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 33500 | 41600 | 0.66 | N | 87.6 | 1.1 | 84821090 | - | 1.43 | - | 60.. | 15 | 105 | 12,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
74.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 40000 | 49400 | 0.887 | N | 94.4 | 1.1 | 84821090 | - | 1.66 | - | 60.. | 16 | 115 | 11,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
83.52 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | 43000 | 52000 | 0.934 | N | 99.4 | 1.1 | 84821090 | - | 1.76 | - | 60.. | 17 | 120 | 11,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
99.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 60500 | 1.194 | N | 105 | 1.5 | 84821090 | - | 1.96 | - | 60.. | 18 | 129 | 10,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
126.86 € | 1 | 5 giorni | - | - | Metric System | - | 63700 | 1.288 | N | 115 | 1.5 | 84821090 | - | 2.04 | - | 60.. | 20 | 139 | 9,500 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
227.11 € | 1 | 5 giorni | - | 3800 | Metric System | - | 88400 | 2.186 | N | 139 | 2 | 84821090 | - | 2.75 | - | 60.. | 24 | 166 | 7,500 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
266.25 € | 1 | 5 giorni | - | 3800 | Metric System | - | 88400 | 2.186 | N | 139 | 2 | 84821090 | - | 2.75 | - | 60.. | 24 | 166 | 7,500 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
314.94 € | 1 | 5 giorni | - | 3400 | Metric System | - | 112000 | 3.318 | N | 152 | 2 | 84821090 | - | 3.35 | - | 60.. | 26 | 182 | 7,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
361.35 € | 1 | 5 giorni | - | 3200 | Metric System | - | 111000 | 3.487 | N | 162 | 2 | 84821090 | - | 3.45 | - | 60.. | 28 | 192 | 6,700 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
416.60 € | 1 | 5 giorni | - | 3000 | Metric System | 125000 | 125000 | 4.389 | N | 174 | 2.1 | 84821090 | - | 3.9 | - | 60.. | 30 | 206 | 6,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
2.58 € | 1 | 5 giorni | - | 43000 | Metric System | - | 2340 | 0.008 | N | 11.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.04 | - | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
2.58 € | 1 | 5 giorni | - | 43000 | Metric System | - | 2340 | 0.008 | N | 11.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.04 | - | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
7.15 € | 1 | 5 giorni | - | 43000 | Metric System | - | 2340 | 0.008 | N | 11.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.04 | - | 60.. | - | 16.5 | 85,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
2.62 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
6.37 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
7.34 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
5.02 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | C4 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore di C3 | ||
7.34 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 1370 | 3450 | 0.012 | N | 12.1 | 0.3 | 84821010 | - | 0.057 | - | 60.. | - | 19.2 | 75,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
2.68 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1660 | 3900 | 0.016 | N | 14.4 | 0.3 | 84821010 | - | 0.071 | - | 60.. | - | 21.2 | 70,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
2.68 € | 1 | 5 giorni | - | 34000 | Metric System | 1660 | 3900 | 0.015 | N | 14.4 | 0.3 | 84821010 | - | 0.071 | - | 60.. | - | 21.2 | 70,000 | C3 | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale maggiore del normale | ||
12.68 € | 1 | 5 giorni | - | 38000 | Metric System | 590 | 1380 | 0.006 | N | 12.7 | 0.3 | 84821010 | - | 0.025 | - | 618.. | 00 | 17.2 | 80,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
12.49 € | 1 | 5 giorni | - | 36000 | Metric System | 670 | 1430 | 0.006 | N | 14.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.028 | - | 618.. | 01 | 19.2 | 70,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale | ||
12.91 € | 1 | 5 giorni | - | 30000 | Metric System | 800 | 1560 | 0.007 | N | 17.8 | 0.3 | 84821010 | - | 0.034 | - | 618.. | 02 | 22.2 | 60,000 | CN | Lamiera d’acciaio | - | - | Gioco radiale normale |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Flangia sull’anello esterno | N | Norma | DIN 625 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Dimensioni standard
Tariffa doganale — peso(kg)
Ghiera
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Diametro interno (pollici) d(poll.)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Diametro esterno (pollici) D(poll.)
Larghezza, misura imperiale, B(poll.)
Designatore del gioco del cuscinetto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali