Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con scanalatura anulare / aperto / SKF (6205 NR/C3)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con scanalatura anulare / aperto / SKF 6205 NR/C3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6205 NR/C3

Marca: SKF

Prezzo: 13.68

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Velocità di rotazione massima ammessa: 18000 giri/min

Coefficiente di carico statico base: - N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 14800 N

Tariffa doganale — peso: 0.13 kg

Dimensione dello spallamento d1: 34.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6205 NR/C3

Codice componente
6205 NR/C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Designatore del gioco del cuscinetto

13.68 €

1 5 giorni 18000-148000.1334.410.33562..054428,000C3Gioco radiale maggiore del normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Nessun coperchio o guarnizione Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Materiale gabbia Lamiera d’acciaio Flangia sull’anello esterno N Norma DIN 625

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con scanalatura anulare / aperto / SKF, il codice articolo è il seguente: 6205 NR/C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6205 NR/C3.

Tipologia prodotto

Codice componente
6207 NR/C3
6208 NR
6208 NR/C3
6210 NR/C3
6212 NR/C3
6215 NR/C3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Designatore del gioco del cuscinetto

22.65 €

1 5 giorni ---0.29146.910.65562..076020,000C3Gioco radiale maggiore del normale

28.98 €

1 5 giorni -19000-0.3652.61.10.862..0867.418,000CNGioco radiale normale

28.98 €

1 5 giorni -19000-0.3652.61.10.862..0867.418,000C3Gioco radiale maggiore del normale

40.65 €

1 5 giorni --371000.45662.51.10.9862..1077.415,000C3Gioco radiale maggiore del normale

56.51 €

1 5 giorni --553000.78275.51.51.5362..1294.613,000C3Gioco radiale maggiore del normale

106.80 €

1 5 giorni -49000689001.19892.11.52.0462..1511310,000C3Gioco radiale maggiore del normale

Supporto tecnico