Codice articolo del costruttore: 6004-2ZNR
Marca: SKF
Prezzo: 11.08 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Diametro esterno D: - φ
Velocità di rotazione massima ammessa: 19200 giri/min
Coefficiente di carico statico base: - N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 9950 N
Tariffa doganale — peso: 0.069 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6004-2ZNR
Codice componente
|
---|
6004-2ZNR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Flangia sull’anello esterno | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | 5 giorni | - | 19200 | - | 9950 | 0.069 | 27.2 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.212 | - | 2Z | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | N | DIN 625 |
Loading...
Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Dimensioni standard | Metric System | Design | cuscinetto a sfere a gola profonda |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | Sì | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Forma del foro | Tipo cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Tariffa doganale — codice articolo | 84821090 | Tariffa doganale — Paese di origine | DE |
Materiale di ingegneria | Acciaio | Identificatore del gioco del cuscinetto | CN | Materiale gabbia | Lamiera d’acciaio |
Designatore del gioco del cuscinetto | Gioco radiale normale |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con scanalatura anulare / tenute su uno o entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 6004-2ZNR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6004-2ZNR.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza C(mm)
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
r (min.)(mm)
Coperchio/guarnizione designatore
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Copertura di marcatura/guarnizione
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Velocità di riferimento giri/min
Flangia sull’anello esterno
Norma
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
216-ZNR |
6004-2ZN |
6005-2ZNR |
6200-2ZNR |
6201-2ZNR |
6202-2ZNR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | r (min.) (mm) | Coperchio/guarnizione designatore | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Copertura di marcatura/guarnizione | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Velocità di riferimento giri/min | Flangia sull’anello esterno | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.72 € | 1 | 5 giorni | 1.497 | - | 85000 | 88000 | 1.451 | 2.82 | 2 | Copertura senza contatto su un lato in lamiera d’acciaio | 3.45 | 4.9 | ZNR | 62.. | - | - | 8,500 | - | - | ||
9.49 € | 1 | 5 giorni | - | 19200 | - | 9950 | 0.07 | 27.2 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.212 | - | 2Z | 60.. | 04 | 37.2 | 38,000 | N | DIN 625 | ||
12.91 € | 1 | 5 giorni | - | - | 6550 | 11900 | 0.082 | 32 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.275 | - | 2Z | 60.. | 05 | 42.2 | 32,000 | N | DIN 625 | ||
7.75 € | 1 | 5 giorni | - | 27200 | 2360 | - | 0.034 | 15.2 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.1 | - | 2Z | 62.. | 00 | 24.8 | 56,000 | N | DIN 625 | ||
8.48 € | 1 | 5 giorni | - | 25600 | - | 7280 | 0.04 | 16.6 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.132 | - | 2Z | 62.. | 01 | 27.4 | 50,000 | N | DIN 625 | ||
8.77 € | 1 | 5 giorni | - | 22400 | 3750 | 8060 | 0.047 | 18.7 | 0.6 | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio | 0.16 | - | 2Z | 62.. | 02 | 28.2 | 43,000 | N | DIN 625 |