Codice articolo del costruttore: 3208 A-2Z/C3MT33
Marca: SKF
Prezzo: 93.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Larghezza B: - mm
Velocità di rotazione massima ammessa: - giri/min
Materiale elemento di rotolamento: -
Coefficiente di carico statico base: 34000 N
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 47500 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3208 A-2Z/C3MT33
Codice componente
|
---|
3208 A-2Z/C3MT33 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Punto di pressione a (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 34000 | 47500 | 0.601 | 47.8 | 84821090 | 1.43 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 08 | 72.1 | 46 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1.1 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Angular Contact Ball (Double Row) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Double Row | Dimensioni standard | Metric System |
---|---|---|---|---|---|
Ghiera | N | Angolo di pressione alfa°(°) | 30 | Unità peso — tariffa doganale | 1 |
Forma del foro | Tipo cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Coperchi senza contatto su entrambi i lati in lamiera d’acciaio |
Copertura di marcatura/guarnizione | 2Z | Tariffa doganale — Paese di origine | DE | Materiale di ingegneria | Acciaio |
Configurazione | Configurazione O | Installazione in set (Sì/No) | N | Precaricamento | N |
Numero di cuscinetti | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / con coperchio su entrambi i lati / SKF, il codice articolo è il seguente: 3208 A-2Z/C3MT33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3208 A-2Z/C3MT33.
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Materiale elemento di rotolamento
Tipo
Tariffa doganale — peso(kg)
Dimensione dello spallamento d1(mm)
Tariffa doganale — codice articolo
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Designazione della gabbia
Serie di modelli
Codice foro
Dimensione dello spallamento D1(mm)
Punto di pressione a(mm)
Identificatore del gioco del cuscinetto
Materiale gabbia
Designatore del gioco del cuscinetto
r1 (min.)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3203 A-2ZTN9/MT33 |
3204 A-2ZTN9/MT33 |
3205 A-2Z/C3MT33 |
3209 A-2Z/C3MT33 |
3209 A-2ZTN9/MT33 |
3211 A-2Z/C3MT33 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza B (mm) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Materiale elemento di rotolamento | Coefficiente di carico statico base (N) | Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca) (N) | Tariffa doganale — peso (kg) | Dimensione dello spallamento d1 (mm) | Tariffa doganale — codice articolo | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Designazione della gabbia | Serie di modelli | Codice foro | Dimensione dello spallamento D1 (mm) | Punto di pressione a (mm) | Identificatore del gioco del cuscinetto | Materiale gabbia | Designatore del gioco del cuscinetto | r1 (min.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.80 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 8800 | 14300 | 0.096 | 23.3 | 84821090 | 0.365 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 03 | 35 | 23 | CN | Resina | Gioco radiale normale | 0.6 | ||
40.29 € | 1 | 5 giorni | - | 14000 | - | 12000 | 20000 | 0.156 | 27.7 | 84821090 | 0.51 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 04 | 40.9 | 28 | CN | Resina | Gioco radiale normale | 1 | ||
60.42 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 14300 | 21600 | 0.181 | 32.7 | 84821090 | 0.6 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 05 | 45.9 | 30 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1 | ||
115.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 39000 | 51000 | 0.65 | 52.8 | 84821090 | 1.63 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 09 | 77.1 | 46 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1.1 | ||
85.09 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 39000 | 51000 | 0.637 | 52.8 | 84821090 | 1.63 | Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere | 32.. | 09 | 77.1 | 46 | CN | Resina | Gioco radiale normale | 1.1 | ||
146.77 € | 1 | 5 giorni | 33.3 | - | - | 47500 | 60000 | 0.942 | 63.2 | 84821090 | 2 | Acciaio aperto su un lato, guida a sfere | 32.. | 11 | 92.3 | 57 | C3 | Lamiera d’acciaio | Gioco radiale maggiore del normale | 1.5 |