Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / INSOCOAT / anello esterno con isolamento di corrente / SKF (6215/C3VL0241)

Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / INSOCOAT / anello esterno con isolamento di corrente / SKF 6215/C3VL0241

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6215/C3VL0241

Marca: SKF

Prezzo: 741.88

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Velocità di rotazione massima ammessa: - giri/min

Coefficiente di carico statico base: 49000 N

Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca): 68900 N

Tariffa doganale — peso: 1.164 kg

Dimensione dello spallamento d1: 92 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6215/C3VL0241

Codice componente
6215/C3VL0241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia Designatore del gioco del cuscinetto

741.88 €

1 5 giorni -49000689001.164921.52.04-62..1511310,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Nessun coperchio o guarnizione Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio con rivestimento isolante in ossido di alluminio
Norma DIN 625

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / INSOCOAT / anello esterno con isolamento di corrente / SKF, il codice articolo è il seguente: 6215/C3VL0241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6215/C3VL0241.

Tipologia prodotto

Codice componente
6217/C3VL0241
6218/C3VL0241
6219/C3VL0241
6220/C3VL0241
6222 M/C3VL0241
6226/C3VL0241
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia Designatore del gioco del cuscinetto

894.92 €

1 5 giorni -64000871001.73810622.5-62..171309,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

1,030.31 €

1 5 giorni -735001010002.1411222.8-62..181388,500C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

1,568.05 €

1 5 giorni -815001140002.4921182.13-62..191478,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

1,756.52 €

1 5 giorni 4800-1270003.0321242.13.35-62..201557,500C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

1,672.25 €

1 5 giorni -1180001510005.011382.14Gabbia in ottone massiccio, guida a sfere62..221726,700C3OttoneGioco radiale maggiore del normale

1,991.48 €

1 5 giorni -2160002290005.6416036.3-62..261985,600C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

Supporto tecnico