Codice articolo del costruttore: 0014776090000
Marca: INA
Prezzo: 470.02 €
Tempi di consegna: 5 giorni
D.I.: 90 Ø
D.E.: 140 Ø
Larghezza: 67 mm
Velocità di rotazione ammessa: 1100 giri/min
Coefficiente di carico, dinamico: 305000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0014776090000
Codice componente
|
---|
0014776090000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.02 € | 1 | 5 giorni | 90 | 140 | 67 | 1100 | 305000 | 510000 | 3.55 | 109.3 | 0.6 | 69 | 66 | SL0450.. | 18 | 137 | CN | A140X4 | Yes | WRE140 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Fila doppia | Tipologia di prodotto | Cylindrical roller bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84825000 |
Marking cover / seal | PP | Customs tariff — country of origin | DE | Cage material | None |
Si trova sulla pagina di INA Cuscinetti a rulli cilindrici a doppia fila con scanalature anulari, rulli pieni, cuscinetti per pulegge, il codice articolo è il seguente: 0014776090000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0014776090000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I.(Ø)
D.E.(Ø)
Larghezza(mm)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Larghezza [C](mm)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Bearing clearance identifier
Retaining ring
Ring nut
Spring ring
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0014775600000 |
0014775870000 |
0014775950000 |
0015143260000 |
0015143340000 |
0015143340030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. (Ø) | D.E. (Ø) | Larghezza (mm) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico, dinamico (N) | Coefficiente di carico statico (N) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Larghezza [C] (mm) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Bearing clearance identifier | Retaining ring | Ring nut | Spring ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,050.69 € | 1 | 5 giorni | 160 | 220 | 80 | 700 | 480000 | 970000 | 8.8 | 184.05 | 0.6 | 116 | 79 | SL04.. | 60 | 216 | CN | A220X5 | No | WRE220 | ||
119.43 € | 1 | 5 giorni | 40 | 68 | 38 | 2400 | 80000 | 111000 | 0.524 | 51.4 | 0.6 | 16 | 37 | SL0450.. | 08 | 65.8 | CN | A 68X2.5 | Yes | WRE68 | ||
188.86 € | 1 | 5 giorni | 60 | 95 | 46 | 1700 | 125000 | 201000 | 1.175 | 73.7 | 0.6 | 27.5 | 45 | SL0450.. | 12 | 92.4 | CN | A 95X3 | Yes | WRE95 | ||
129.12 € | 1 | 5 giorni | 45 | 75 | 40 | 2200 | 97000 | 139000 | 0.656 | 57 | 0.6 | 19.9 | 39 | SL0450.. | 09 | 72.8 | CN | A 75X2.5 | Yes | WRE75 | ||
203.14 € | 1 | 5 giorni | 65 | 100 | 46 | 1600 | 130000 | 215000 | 1.253 | 78.8 | 0.6 | 29.5 | 45 | SL0450.. | 13 | 97.4 | CN | A100X3 | Yes | WRE100 | ||
203.14 € | 1 | 5 giorni | 65 | 100 | 46 | 1600 | 130000 | 215000 | 1.33 | 78.8 | 0.6 | 29.5 | 45 | SL0450.. | 13 | 97.4 | C3 | A100X3 | Yes | WRE100 |