INA cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli pieni, cuscinetto di supporto (0505355790000)

INA cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli pieni, cuscinetto di supporto 0505355790000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0505355790000

Marca: INA

Prezzo: 69.42

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 35 Ø

D.E.: 62 Ø

Larghezza: 20 mm

Velocità di rotazione ammessa: 7100 giri/min

Coefficiente di carico, dinamico: 55000 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0505355790000

Codice componente
0505355790000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Numero di giri di riferimento Bearing clearance identifier Product code

69.42 €

1 5 giorni 356220710055000530000.24644.9155,5229.4SL1830..0751.34,950CNSL183007-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di file di piste anelli Single Row Tipologia di prodotto Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84825000
Marking cover / seal None Customs tariff — country of origin DE Cage material None
Ring nut No

Si trova sulla pagina di INA cuscinetti a rulli cilindrici a fila singola, rulli pieni, cuscinetto di supporto, il codice articolo è il seguente: 0505355790000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0505355790000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0501695210000
0501697420000
0502196180000
0505358110000
0505363700000
0505373260000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I.
(Ø)
D.E.
(Ø)
Larghezza
(mm)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico (N)
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Numero di giri di riferimento Bearing clearance identifier Product code

115.86 €

1 5 giorni 408023560097000910000.54541.170,94114.9SL1822..0866.33,650CNSL182208-XL

140.35 €

1 5 giorni 50902347501090001110000.60864.41.181,4118.1SL1822..1076.73,000CNSL182210-XL

92.89 €

1 5 giorni 608516470063000760000.27669178,55113.7SL1829..1274.42,900CNSL182912-XL

59.42 €

1 5 giorni 305519810045000420000.18840149,627.5SL1830..0645.45,600CNSL183006-XL

75.95 €

1 5 giorni 406821630066000670000.3150.5161,74211.2SL1830..0857.14,350CNSL183008-XL

82.49 €

1 5 giorni 457523580070000740000.4155.3166,85212.5SL1830..0962.24,200CNSL183009-XL

Supporto tecnico