Codice articolo del costruttore: R10X1
Marca: PARKER HANNIFIN
Prezzo: 21.05 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Pressione di calcolo DIN 2413 I bar: 282
Pressione di calcolo DIN 2413 III bar: 248
Peso tariffa doganale: 0.222 kg
Spessore parete: 1 mm
Diametro interno: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R10X1
Codice componente
|
---|
R10X1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione di calcolo DIN 2413 I bar | Pressione di calcolo DIN 2413 III bar | Peso tariffa doganale (kg) | Spessore parete (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione di scoppio bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05 € | 1 | 5 giorni | 282 | 248 | 0.222 | 1 | 8 | 10 | 900 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Superficie | Nessuno | Numero articolo tariffa doganale | 73043120 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di ingegneria | E235N (St. 37,4) | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Tubi in acciaio EO continui PARKER, il codice articolo è il seguente: R10X1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R10X1.
Configura
Proprietà di base
Pressione di calcolo DIN 2413 I bar
Pressione di calcolo DIN 2413 III bar
Peso tariffa doganale(kg)
Spessore parete(mm)
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione di scoppio bar
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R04X0.5 |
R08X1 |
R10X1.5 |
R12X1 |
R12X1.5 |
R12X2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Pressione di calcolo DIN 2413 I bar | Pressione di calcolo DIN 2413 III bar | Peso tariffa doganale (kg) | Spessore parete (mm) | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione di scoppio bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.62 € | 1 | 5 giorni | 313 | 273 | 0.043 | 0.5 | 3 | 4 | 1160 | ||
19.97 € | 1 | 5 giorni | 333 | 288 | 0.173 | 1 | 6 | 8 | 1175 | ||
21.23 € | 1 | 5 giorni | 423 | 357 | 0.314 | 1.5 | 7 | 10 | 1450 | ||
22.69 € | 1 | 5 giorni | 235 | 209 | 0.271 | 1 | 10 | 12 | 750 | ||
23.05 € | 1 | 5 giorni | 353 | 303 | 0.388 | 1.5 | 9 | 12 | 1150 | ||
28.62 € | 1 | 5 giorni | 470 | 391 | 0.493 | 2 | 8 | 12 | 1600 |