Codice articolo del costruttore: 0167252120000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 35.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 45 φ
Diametro esterno D: 85 φ
Larghezza B: 19 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 40000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 8500 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167252120000
Codice componente
|
---|
0167252120000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0.405 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | 8,000 | 7209-B-XL-TVP |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipologia di prodotto | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Progettazione della gabbia | Solid polyamide snap cage | Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Materiale della gabbia | Resin | Ring nut | No |
Configuration | Single bearing | Installation in sets (yes / no) | No | Precarico | No |
Design / Tenute | No cover or gasket | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / gabbia in plastica / angolo di contatto 40° / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167252120000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167252120000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167251070000 |
0167251740000 |
0167252040000 |
0167252630000 |
0167253440000 |
0167254250000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Numero di giri di riferimento | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 23100 | 13000 | 14100 | 0.196 | 42.8 | 1 | 84821090 | 0.95 | 72.. | 06 | 49.8 | 0.6 | 27 | 11,200 | 7206-B-XL-TVP | |||
30.72 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 36000 | 9500 | 23500 | 0.367 | 55.7 | 1.1 | 84821090 | 1.58 | 72.. | 08 | 64.7 | 0.6 | 34 | 8,600 | 7208-B-XL-TVP | |||
42.17 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 19 | 40000 | 8500 | 27000 | 0.428 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | 8,000 | 7209-B-XL-JP | |||
39.77 € | 1 | 5 giorni | 50 | 90 | 20 | 41500 | 8000 | 28500 | 0.455 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.92 | 72.. | 10 | 74.8 | 0.6 | 39 | 7,600 | 7210-B-XL-TVP | |||
60.95 € | 1 | 5 giorni | 60 | 110 | 22 | 62000 | 6300 | 45000 | 0.78 | 79.5 | 1.5 | 84821090 | 3.05 | 72.. | 12 | 91.1 | 1 | 47 | 6,200 | 7212-B-XL-TVP | |||
85.60 € | 1 | 5 giorni | 70 | 125 | 24 | 74000 | 5600 | 62000 | 1.09 | 91 | 1.5 | 84821090 | 4.2 | 72.. | 14 | 104.7 | 1 | 53 | 5,400 | 7214-B-XL-TVP |