Deep groove ball bearings / single row / 2Z / FAG (0167184960030)

Deep groove ball bearings / single row / 2Z / FAG 0167184960030

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 0167184960030

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 163.77

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Inner Diameter d: 120 φ

Diametro esterno D: 180 φ

Larghezza B: 28 mm

Coefficiente di carico dinamico base: 83000 N

Velocità di rotazione massima ammessa: 3400 giri/min


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0167184960030

Codice componente
0167184960030
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Bearing clearance designator Numero di giri di riferimento Product code
-

163.77 €

1 5 giorni 12018028830003400780002.16139.42848210903.5560..24165.4C3Radial clearance larger than normal4,750-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Tipologia di prodotto Deep-groove ball bearing Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical
Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal 2Z Customs tariff — country of origin DE
Materiale della gabbia Sheet steel Ring nut No Flange on outer ring No
Design / Tenute Contact-free covers on both sides made of sheet steel Norm DIN 625 Engineering material Steel

Si trova sulla pagina di Deep groove ball bearings / single row / 2Z / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167184960030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167184960030.

Tipologia prodotto

Codice componente
0167176940000
0167177830000
0167178720030
0167186230000
0167202530030
0167208300030
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Bearing clearance designator Numero di giri di riferimento Product code

11.20 €

1 5 giorni 508016220008500158000.26259.81848210900.7760..1072.9CNNormal radial clearance9,3006010-2Z

14.35 €

1 5 giorni 559018300007500212000.38566.21.1848210901.1260..1181.5CNNormal radial clearance8,3006011-2Z
-

25.14 €

1 5 giorni 609518290007000232000.4271.31.1848210901.1960..1286C3Radial clearance larger than normal8,000-

252.08 €

1 5 giorni 1402103311700028001090003.56161.92848210904.9560..28193.3CNNormal radial clearance4,3506028-2Z
-

7.57 €

1 5 giorni 357217255009500153000.28447.21.1848210900.9262..0763.3C3Radial clearance larger than normal10,300-
-

18.62 €

1 5 giorni 5510021430006700290000.61668.71.5848210901.7262..1188.2C3Radial clearance larger than normal7,500-

Supporto tecnico