Codice articolo del costruttore: 0167251400000
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 79.14 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Inner Diameter d: 35 φ
Diametro esterno D: 72 φ
Larghezza B: 17 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 28000 N
Velocità di rotazione massima ammessa: 11000 giri/min
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0167251400000
Codice componente
|
---|
0167251400000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Materiale della gabbia | Precarico | Numero di giri di riferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.14 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | Zero clearance | 9,600 |
Loading...
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipologia di prodotto | Angular ball bearing | Pressure angle alpha °(°) | 40 |
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Marking cover / seal | None | Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN |
Ring nut | No | Configuration | Universal | Installation in sets (yes / no) | Yes |
Design / Tenute | No cover or gasket | Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Number of bearings | 1 |
Engineering material | Steel |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / per montaggio in coppia / angolo di contatto 40° / FAG, il codice articolo è il seguente: 0167251400000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0167251400000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Inner Diameter d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Progettazione della gabbia
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Pressure point a(mm)
Materiale della gabbia
Precarico
Numero di giri di riferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0167250690000 |
0167250930000 |
0167251150000 |
0167251580000 |
0167251900000 |
0167252390000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Velocità di rotazione massima ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Progettazione della gabbia | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Pressure point a (mm) | Materiale della gabbia | Precarico | Numero di giri di riferimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.49 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0.126 | 35.4 | 1 | 84821090 | 0.6 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 05 | 41.6 | 0.6 | 24 | Resin | Light | 13,700 | ||
38.40 € | 1 | 5 giorni | 25 | 52 | 15 | 15300 | 16000 | 9000 | 0.126 | 35.4 | 1 | 84821090 | 0.6 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 05 | 41.6 | 0.6 | 24 | Resin | Zero clearance | 13,700 | ||
78.55 € | 1 | 5 giorni | 30 | 62 | 16 | 21700 | 13000 | 14100 | 0.196 | 42.8 | 1 | 84821090 | 0.95 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 06 | 49.8 | 0.6 | 27 | Resin | Zero clearance | 11,200 | ||
42.69 € | 1 | 5 giorni | 35 | 72 | 17 | 28000 | 11000 | 19000 | 0.28 | 49.5 | 1.1 | 84821090 | 1.28 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 07 | 57.9 | 0.6 | 31 | Resin | No | 9,600 | ||
53.82 € | 1 | 5 giorni | 40 | 80 | 18 | 34000 | 9500 | 23500 | 0.367 | 55.7 | 1.1 | 84821090 | 1.58 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 08 | 64.7 | 0.6 | 34 | Resin | Zero clearance | 8,600 | ||
55.37 € | 1 | 5 giorni | 45 | 85 | 19 | 37500 | 8500 | 27000 | 0.405 | 60.5 | 1.1 | 84821090 | 1.81 | Solid polyamide snap cage | 72.. | 09 | 70 | 0.6 | 37 | Resin | No | 8,000 |